Valikko Haku

Jatkojousi 10.6 mm 0.72 Nmm Hiiliteräs

This extension spring is made from carbon steel with a length of 50.8 mm an outside diameter of 10.67 mm and 0.72 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Tuotekoodi:

1217412

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 2,0262 €
150 - 299 1,9304 €
300 + 1,8619 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

60,79 €

30 x 2,0262 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä