Valikko Haku

Jatkojousi 12.7 mm 0.12 Nmm Hiiliteräs

This extension spring is made from carbon steel with a length of 63.5 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.12 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Tuotekoodi:

1217434

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 2,0399 €
150 - 299 1,9304 €
300 + 1,8756 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

61,20 €

30 x 2,0399 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä