Valikko Haku

Jatkojousi 12.7 mm 0.05 Nmm Hiiliteräs

This extension spring is made from carbon steel with a length of 101.6 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.05 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Tuotekoodi:

1217438

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 2,2453 €
150 - 299 2,1357 €
300 + 2,0673 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

67,36 €

30 x 2,2453 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä