Valikko Haku

Jatkojousi 12.7 mm 5.46 Nmm Hiiliteräs

This extension spring is made from carbon steel with a length of 34.8 mm an outside diameter of 12.7 mm and 5.46 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Tuotekoodi:

1217442

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 2,1357 €
150 - 299 2,0399 €
300 + 1,9715 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

64,07 €

30 x 2,1357 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä