Valikko Haku

Jatkojousi 19.1 mm 6.15 Nmm Hiiliteräs

This extension spring is made from carbon steel with a length of 114.3 mm an outside diameter of 19.05 mm and 6.15 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Tuotekoodi:

1217470

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 3,9019 €
150 - 299 3,6965 €
300 + 3,587 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

117,06 €

30 x 3,9019 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä