Valikko Haku

Jatkojousi 6.1 mm 0.06 Nmm Ruostumaton teräs

This extension spring is made from stainless steel with a length of 57.15 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.06 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Tuotekoodi:

1217484

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 2,3137 €
150 - 299 2,1768 €
300 + 2,1221 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

69,41 €

30 x 2,3137 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä