Valikko Haku

Jatkojousi 10.6 mm 8.26 Nmm Ruostumaton teräs

This extension spring is made from stainless steel with a length of 25.4 mm an outside diameter of 10.67 mm and 8.26 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Tuotekoodi:

1217516

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 2,656 €
150 - 299 2,5191 €
300 + 2,4506 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

79,68 €

30 x 2,656 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä