Valikko Haku

Jatkojousi 12.7 mm 1.18 Nmm Ruostumaton teräs

This extension spring is made from stainless steel with a length of 76.2 mm an outside diameter of 12.7 mm and 1.18 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Tuotekoodi:

1217548

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 3,3258 €
150 - 299 2,9709 €
300 + 2,8751 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

99,77 €

30 x 3,3258 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä