Valikko Haku

Jatkojousi 19.1 mm 1.47 Nmm Ruostumaton teräs

This extension spring is made from stainless steel with a length of 88.9 mm an outside diameter of 19.05 mm and 1.47 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Tuotekoodi:

1217558

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 5,3781 €
150 - 299 4,9287 €
300 + 4,7918 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

161,34 €

30 x 5,3781 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä