Valikko Haku

Jatkojousi 19.1 mm 5.97 Nmm Ruostumaton teräs

This extension spring is made from stainless steel with a length of 101.6 mm an outside diameter of 19.05 mm and 5.96 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Tuotekoodi:

1217568

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 6,5007 €
150 - 299 5,7024 €
300 + 5,3258 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

195,02 €

30 x 6,5007 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä