Menu  Rechercher

Charnières encastrées - à visser

En cours de production

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

Séries: SR5468

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
43 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Orientation de montage Matière du loquet Longueur totale de la feuille Largeur totale Ajouter au panier
9,6171 € - 13,464 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
65.0 mm
39.0 mm
3,5371 € - 4,952 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
65.0 mm
32.5 mm
8,8295 € - 12,3613 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
60.0 mm
32.5 mm
9,6171 € - 13,464 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
65.0 mm
39.0 mm
9,6171 € - 13,464 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
65.0 mm
32.5 mm
7,0575 € - 9,8805 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Acier
107.0 mm
28.5 mm
16,6089 € - 23,2525 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
65.0 mm
39.0 mm
13,3894 € - 18,7451 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
65.0 mm
23.5 mm
3,3113 € - 4,6358 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
65.0 mm
32.5 mm
5,0781 € - 7,1094 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
65.0 mm
32.5 mm
5,9635 € - 8,3489 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Acier
107.0 mm
28.0 mm
3,8137 € - 5,4552 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
Acier
32.0 mm
15.0 mm
7,6199 € - 14,3302 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
45.0 mm
28.0 mm
5,9554 € - 8,3376 € Demander le délai de livraison ici
Main gauche
Acier inoxydable
32.0 mm
28.0 mm
8,8157 € - 12,342 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
65.0 mm
23.5 mm
10,4324 € - 14,6053 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
Acier inoxydable
60.0 mm
18.0 mm
3,4959 € - 5,0296 € Demander le délai de livraison ici
Main gauche
Acier
32.0 mm
28.0 mm
7,6199 € - 14,3302 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
45.0 mm
28.0 mm
6,5219 € - 9,1307 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
Acier inoxydable
32.0 mm
15.0 mm
5,2229 € - 10,9682 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
40.0 mm
15.0 mm
  • sur 3
Charnière encastrée 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Acier

20125981

Gamme de prix
13,464 € - 9,6171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Distance de compensation
    20.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    65.0 mm
  • Largeur totale
    39.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Acier inoxydable

20125943

Gamme de prix
4,952 € - 3,5371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Distance de compensation
    24.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    65.0 mm
  • Largeur totale
    32.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 120 ° 60.0 mm 32.5 mm Acier

20125967

Gamme de prix
12,3613 € - 8,8295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Distance de compensation
    20.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    60.0 mm
  • Largeur totale
    32.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Acier

20125998

Gamme de prix
13,464 € - 9,6171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Distance de compensation
    24.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    65.0 mm
  • Largeur totale
    39.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Acier

20125974

Gamme de prix
13,464 € - 9,6171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Distance de compensation
    24.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    65.0 mm
  • Largeur totale
    32.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 110 ° 107.0 mm 28.5 mm Acier

20126520

Gamme de prix
9,8805 € - 7,0575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.5 mm
  • Distance de compensation
    24.5 mm
  • Longueur totale de la feuille
    107.0 mm
  • Longueur totale
    107.0 mm
  • Largeur totale
    28.5 mm
Charnière encastrée 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Acier inoxydable

20125950

Gamme de prix
23,2525 € - 16,6089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Distance de compensation
    24.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    65.0 mm
  • Largeur totale
    39.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 120 ° 65.0 mm 23.5 mm Acier inoxydable

20078447

Gamme de prix
18,7451 € - 13,3894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    18.5 mm
  • Longueur totale de la feuille
    65.0 mm
  • Largeur totale
    23.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Charnière encastrée 135 ° 65.0 mm 32.5 mm Acier

20079390

Gamme de prix
4,6358 € - 3,3113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Distance de compensation
    20.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    65.0 mm
  • Largeur totale
    32.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 135 ° 65.0 mm 32.5 mm Acier inoxydable

20079383

Gamme de prix
7,1094 € - 5,0781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Distance de compensation
    20.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    65.0 mm
  • Largeur totale
    32.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 110 ° 107.0 mm 28.0 mm Acier

20080013

Gamme de prix
8,3489 € - 5,9635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.5 mm
  • Distance de compensation
    24.5 mm
  • Longueur totale de la feuille
    107.0 mm
  • Longueur totale
    107.0 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
Charnière encastrée 120 ° 32.0 mm 15.0 mm Acier

20068790

Gamme de prix
5,4552 € - 3,8137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    16.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    32.0 mm
  • Longueur totale
    58.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Acier inoxydable

20080037

Gamme de prix
14,3302 € - 7,6199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale de la feuille
    45.0 mm
  • Longueur totale
    107.0 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Vis
Charnière encastrée 120 ° 32.0 mm 28.0 mm Acier inoxydable

20068745

Gamme de prix
8,3376 € - 5,9554 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    16.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    32.0 mm
  • Longueur totale
    58.0 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 120 ° 65.0 mm 23.5 mm Acier

20078454

Gamme de prix
12,342 € - 8,8157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    18.5 mm
  • Longueur totale de la feuille
    65.0 mm
  • Largeur totale
    23.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Charnière encastrée 120 ° 60.0 mm 18.0 mm Acier inoxydable

20068806

Gamme de prix
14,6053 € - 10,4324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    18.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    60.0 mm
  • Longueur totale
    84.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 120 ° 32.0 mm 28.0 mm Acier

20068752

Gamme de prix
5,0296 € - 3,4959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    16.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    32.0 mm
  • Longueur totale
    58.0 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Acier inoxydable

20080020

Gamme de prix
14,3302 € - 7,6199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale de la feuille
    45.0 mm
  • Longueur totale
    107.0 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Vis
Charnière encastrée 120 ° 32.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

20068783

Gamme de prix
9,1307 € - 6,5219 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    16.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    32.0 mm
  • Longueur totale
    58.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 100 ° 40.0 mm 15.0 mm Acier

10352496

Gamme de prix
10,9682 € - 5,2229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    16.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    40.0 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Argent