Menu  Rechercher

Doigt d’indexage M20 x 1.5 PA ; acier Noir

Référence Essentra :

10196663

Référence du fabricant:

1220844

95 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 13,3894 €
25 - 49 12,7123 €
50 - 99 12,0491 €
100 + 10,7087 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

66,95 €

5 x 13,3894 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Force finale d'extrémité 56.0 N
Longueur de poignée 37.0 mm
Force d'extrémité initiale 20.0 N
Diamètre de l'embout 12.0 mm
Projection d'embout 12.0 mm
Longueur totale 69.5 mm
Matière de la base Zamac
Couleur Noir
Finition Zingué
Code produit 7907000090
Matière de l'embout Acier
Matière complète Zinc moulé sous pression ; polyamide ; acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter