Nos doigts d'indexage à came sont proposées en acier inoxydable ou en acier bruni. Les doigts d'indexage à came sont proposés dans un éventail de diamètres.
Séries: SR5410
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Projection d'embout | Longueur de poignée | Longueur totale | Finition | Diamètre de l'embout | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,3736 € - 20,4262 € | 8 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Bruni
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
39,0152 € - 43,3358 € | 31 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,9335 € - 9,5342 € | 305 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zingué
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
11,0404 € - 11,0404 € | 38 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Mat
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
14,7021 € - 18,35 € | 25 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
16,1515 € - 18,4723 € | 3 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
15,553 € - 19,4277 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
15,6263 € - 19,5466 € | 3 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
11,0428 € - 13,7486 € | 125 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zingué
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
11,3155 € - 13,5966 € | 13 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,4339 € - 9,2993 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
14,8291 € - 18,5002 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
18,3776 € - 18,3776 € | 20 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
15,668 € - 19,5745 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
17,1314 € - 19,6443 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10,9753 € - 13,6934 € | 3 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
17,2539 € - 19,1631 € | 212 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Bruni
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
8,7466 € - 10,9298 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,1712 € - 8,7366 € | 65 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10,8745 € - 13,5966 € | 26 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.