Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 18.0 mm 6.0 mm PA Noir

Référence Essentra :

10196953

Référence du fabricant:

1220877

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 9,3896 €
50 - 99 8,9013 €
100 - 199 8,4269 €
200 + 7,7439 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

93,90 €

10 x 9,3896 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de la base 27.5 mm
Largeur de base 32.0 mm
Hauteur de plaque compatible 5.0 mm
Force finale d'extrémité 21.0 N
Force d'extrémité initiale 5.0 N
Diamètre de l'embout 6.0 mm
Projection d'embout 6.0 mm
Longueur totale 49.0 mm
Couleur Noir
Finition Mat
Matière complète Polyamide
Type de poignée Poignée bouton
Distance du trou de montage 21.0 mm
Matière de l'embout Acier inoxydable
Ø tête 18.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter