Menu  Rechercher

Doigts d'indexage - À plaque de fixation

En stock

Les doigts d'indexage à bride d'Essentra possèdent une bride avec trous de vis pour une meilleure fixation. Ils conviennent parfaitement pour une utilisation avec des matériaux de faible épaisseur.

Séries: SR6571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de plaque compatible Force finale d'extrémité Distance du trou de montage Largeur de base Longueur de la base Force d'extrémité initiale Ajouter au panier
18,3736 € - 20,4262 € 53 En stock
5.5 mm
27.0 N
34.0 mm
20.0 mm
46.0 mm
8.00 N
19,5793 € - 19,5793 € 14 En stock
4.5 mm
20.0 N
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
7.00 N
10196915 7,351 € - 7,351 € 180 En stock
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
5.0 N
7,7439 € - 9,3896 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
27.5 mm
5.0 N
8,5489 € - 10,6313 € 2 En stock
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
37.5 mm
6.0 N
16,651 € - 18,5028 € 59 En stock
5.5 mm
27.0 N
34.0 mm
20.0 mm
46.0 mm
8.00 N
7,8036 € - 7,8036 € 67 En stock
4.0 mm
12.0 N
14.0 mm
22.0 mm
19.0 mm
3.0 N
6,5971 € - 8,2353 € 7 En stock
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
27.5 mm
5.0 N
7,968 € - 9,9349 € 20 En stock
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
33.0 mm
6.0 N
10,7606 € - 13,4099 € 8 En stock
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
40.0 mm
4.0 N
16,3065 € - 18,1008 € 69 En stock
4.5 mm
37.0 N
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
16.0 N
5,5271 € - 6,9088 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
12.0 N
14.0 mm
22.0 mm
16.5 mm
3.0 N
6,7238 € - 8,3953 € 10 En stock
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
25.5 mm
5.0 N
7,4594 € - 9,3198 € 22 En stock
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
33.0 mm
6.0 N
11,5052 € - 13,7763 € 21 En stock
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
4.0 N
6,6184 € - 8,2316 € 46 En stock
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
5.0 N
7,5072 € - 9,3896 € 1 En stock
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
30.5 mm
5.0 N
10,8574 € - 12,6018 € 360 En stock
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
4.0 N
Doigt d’indexage 31.0 mm PA Noir

10271001

Gamme de prix
20,4262 € - 18,3736 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    46.0 mm
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    5.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    27.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    8.00 N
Doigt d’indexage 25.0 mm PA Noir

10270998

Gamme de prix
19,5793 € - 19,5793 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    40.0 mm
  • Largeur de base
    18.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    4.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    20.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    7.00 N
Doigt d’indexage 16.0 mm 5.0 mm PA Noir

10196915

Gamme de prix
7,351 € - 7,351 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    22.0 mm
  • Largeur de base
    28.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    4.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    5.0 N
Doigt d’indexage 18.0 mm 6.0 mm PA Noir

10196953

Gamme de prix
9,3896 € - 7,7439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    27.5 mm
  • Largeur de base
    32.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    5.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    5.0 N
Doigt d’indexage 21.0 mm 8.0 mm PA Noir

10196991

Gamme de prix
10,6313 € - 8,5489 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    37.5 mm
  • Largeur de base
    34.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    6.0 N
Doigt d’indexage 31.0 mm PA Noir

10270981

Gamme de prix
18,5028 € - 16,651 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    46.0 mm
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    5.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    27.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    8.00 N
Doigt d’indexage 12.0 mm 4.0 mm PA Noir

10196908

Gamme de prix
7,8036 € - 7,8036 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    19.0 mm
  • Largeur de base
    22.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    4.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    3.0 N
Doigt d’indexage 18.0 mm 6.0 mm PA Noir

10196946

Gamme de prix
8,2353 € - 6,5971 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    27.5 mm
  • Largeur de base
    32.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    5.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    5.0 N
Doigt d’indexage 21.0 mm 8.0 mm PA Noir

10196984

Gamme de prix
9,9349 € - 7,968 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    33.0 mm
  • Largeur de base
    34.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    6.0 N
Doigt d’indexage 25.0 mm 10.0 mm PA Noir

10197028

Gamme de prix
13,4099 € - 10,7606 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    40.0 mm
  • Largeur de base
    39.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    25.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    4.0 N
Doigt d’indexage 25.0 mm PA Noir

10270974

Gamme de prix
18,1008 € - 16,3065 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    40.0 mm
  • Largeur de base
    18.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    4.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    37.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
Doigt d’indexage 12.0 mm 4.0 mm PA Noir

10196892

Gamme de prix
6,9088 € - 5,5271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    16.5 mm
  • Largeur de base
    22.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    4.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    3.0 N
Doigt d’indexage 16.0 mm 5.0 mm PA Noir

10196939

Gamme de prix
8,3953 € - 6,7238 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    25.5 mm
  • Largeur de base
    28.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    4.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    5.0 N
Doigt d’indexage 21.0 mm 8.0 mm PA Noir

10196977

Gamme de prix
9,3198 € - 7,4594 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    33.0 mm
  • Largeur de base
    34.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    6.0 N
Doigt d’indexage 25.0 mm 10.0 mm PA Noir

10197011

Gamme de prix
13,7763 € - 11,5052 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    35.0 mm
  • Largeur de base
    39.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    25.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    4.0 N
Doigt d’indexage 16.0 mm 5.0 mm PA Noir

10196922

Gamme de prix
8,2316 € - 6,6184 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    22.0 mm
  • Largeur de base
    28.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    4.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    5.0 N
Doigt d’indexage 18.0 mm 6.0 mm PA Noir

10196960

Gamme de prix
9,3896 € - 7,5072 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    30.5 mm
  • Largeur de base
    32.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    5.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    5.0 N
Doigt d’indexage 25.0 mm 10.0 mm PA Noir

10197004

Gamme de prix
12,6018 € - 10,8574 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    35.0 mm
  • Largeur de base
    39.0 mm
  • Hauteur de plaque compatible
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    25.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    4.0 N