Menu  Rechercher

Extrémités de tige sphériques - Filetage mâle, polymère

En cours de production

Nos extrémités de tiges en polymère sont adaptées aux environnements exigeants grâce à leur résistance aux acides faibles et à la corrosion Elles offrent une bonne résistance à la poussière et la saleté grâce à leur fonctionnement à sec et à leurs propriétés auto-lubrifiantes. Elles sont idéales pour les applications impliquant des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires, et permettent de compenser les défauts d'alignement et les charges en bordure. Elles permettent également un fort amortissement des vibrations et une isolation électrique.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre de l'enceinte à boule Longueur du filetage du goujon à boule Ajouter au panier
53,3252 € - 59,2502 € Demander le délai de livraison ici
M6
31.0 mm
10.0 mm
83,3574 € - 92,6194 € Demander le délai de livraison ici
M8
49.0 mm
19.5 mm
83,6249 € - 92,9165 € Demander le délai de livraison ici
M8
49.0 mm
15.0 mm
64,4502 € - 71,6114 € Demander le délai de livraison ici
M8
39.0 mm
10.0 mm
76,6182 € - 85,1314 € Demander le délai de livraison ici
M8
49.0 mm
15.0 mm
57,7378 € - 64,1531 € Demander le délai de livraison ici
M6
31.0 mm
10.0 mm
53,3252 € - 59,2502 € Demander le délai de livraison ici
M6
31.0 mm
12.0 mm
28,5346 € - 31,7051 € Demander le délai de livraison ici
M6
17.0 mm
10.0 mm
40,5956 € - 45,1062 € Demander le délai de livraison ici
M12
28.0 mm
18.0 mm
40,034 € - 44,4822 € Demander le délai de livraison ici
M12
28.0 mm
18.0 mm
82,8226 € - 92,0251 € Demander le délai de livraison ici
M8
49.0 mm
12.0 mm
33,9366 € - 37,7074 € Demander le délai de livraison ici
M10
21.0 mm
15.0 mm
32,0914 € - 35,6571 € Demander le délai de livraison ici
M9
19.0 mm
12.0 mm
46,1849 € - 51,3165 € Demander le délai de livraison ici
M5
23.0 mm
10.0 mm
31,6902 € - 35,2114 € Demander le délai de livraison ici
M8
19.0 mm
12.0 mm
57,7378 € - 64,1531 € Demander le délai de livraison ici
M6
31.0 mm
12.0 mm
28,6683 € - 31,8537 € Demander le délai de livraison ici
M7
17.0 mm
10.0 mm
34,4982 € - 38,3314 € Demander le délai de livraison ici
M10
21.0 mm
15.0 mm
65,5734 € - 72,8594 € Demander le délai de livraison ici
M8
39.0 mm
12.0 mm
76,4578 € - 84,9531 € Demander le délai de livraison ici
M8
49.0 mm
12.0 mm
  • sur 2
Rotule 18.0 mm (Ø) M6 Aluminium

10507926

Gamme de prix
59,2502 € - 53,3252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    31.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M6
Rotule 28.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10508114

Gamme de prix
92,6194 € - 83,3574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    49.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    19.5 mm
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M8
Rotule 28.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10508152

Gamme de prix
92,9165 € - 83,6249 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    49.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    15.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M8
Rotule 24.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10508039

Gamme de prix
71,6114 € - 64,4502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    39.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M8
Rotule 28.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10508169

Gamme de prix
85,1314 € - 76,6182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    49.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    15.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M8
Rotule 18.0 mm (Ø) M6 Aluminium

10507919

Gamme de prix
64,1531 € - 57,7378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    31.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M6
Rotule 18.0 mm (Ø) M6 Aluminium

10507940

Gamme de prix
59,2502 € - 53,3252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    31.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M6
Rotule M6 17.0 mm (Ø) Acier

10507711

Gamme de prix
31,7051 € - 28,5346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    17.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M6
Extrémité de tige sphérique M12 28.0 mm (Ø) Acier

10507681

Gamme de prix
45,1062 € - 40,5956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    28.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    18.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M12
Rotule M12 28.0 mm (Ø) Acier

10507674

Gamme de prix
44,4822 € - 40,034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    28.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    18.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M12
Rotule 28.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10508190

Gamme de prix
92,0251 € - 82,8226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    49.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M8
Rotule M10 21.0 mm (Ø) Acier

10507636

Gamme de prix
37,7074 € - 33,9366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    21.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    15.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M10
Rotule M9 19.0 mm (Ø) Acier

10507766

Gamme de prix
35,6571 € - 32,0914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    19.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Filetage
    M9
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M8
Rotule 14.0 mm (Ø) M5 Aluminium

10507841

Gamme de prix
51,3165 € - 46,1849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    23.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M5
Rotule M8 19.0 mm (Ø) Acier

10507759

Gamme de prix
35,2114 € - 31,6902 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    19.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M8
Rotule 18.0 mm (Ø) M6 Aluminium

10507933

Gamme de prix
64,1531 € - 57,7378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    31.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M6
Rotule M7 17.0 mm (Ø) Acier

10507728

Gamme de prix
31,8537 € - 28,6683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    17.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    10.0 mm
  • Filetage
    M7
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M6
Ball Joint M10 21.0 mm (DIA) Steel

10507643

Gamme de prix
38,3314 € - 34,4982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    21.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    15.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M10
Rotule 24.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10507971

Gamme de prix
72,8594 € - 65,5734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    39.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M8
Rotule 28.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10508121

Gamme de prix
84,9531 € - 76,4578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    49.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M8