Menu  Rechercher

Lien de serrage 121.7 mm 31.8 mm PA Naturel

This push mount cable tie has an included push-in mount that fits directly into panel holes, optimising assembly times by forgetting the need for cable tie holders. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Référence Essentra :

10036853

Référence du fabricant:

WIT-18RA-4-01-M

485186 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1156 €
5000 - 9999 0,1068 €
10000 - 19999 0,1011 €
20000 - 29999 0,0956 €
30000 + 0,0845 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

115,60 €

1000 x 0,1156 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Certification UL
Couleur Naturel
Type de tête Tête cylindrique cruciforme
Ø de trou compatible 4.8 mm
Mode de montage Installation par pression
Résistance à la traction minimale 8.2 kg
Longueur totale 121.7 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Description UL/CSA UL E71558
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter