Menu  Rechercher

Liens de serrage pour montage

En stock

Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.

Séries: SR1825

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
0,073 € - 0,0998 € 5500 En stock
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,0446 € - 0,0446 € 7048 En stock
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Noir
22.0 kg
0,2252 € - 0,264 € 3037 En stock
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,1736 € - 0,2051 € 11364 En stock
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,0654 € - 0,0896 € 193390 En stock
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,0878 € - 0,12 € 35186 En stock
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Naturel
8.0 kg
0,0404 € - 0,0474 € 44072 En stock
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,2338 € - 0,2668 € 957 En stock
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Naturel
13.0 kg
0,0562 € - 0,077 € 56793 En stock
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Naturel
50.0 lb
0,0382 € - 0,056 € 969529 En stock
6.4 mm
23.0 mm
133.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,2109 € - 0,2467 € 2062 En stock
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Naturel
13.0 kg
0,1994 € - 0,2338 € 5537 En stock
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,2625 € - 0,3012 € Demander le délai de livraison ici
6.35 mm
31.8 mm
180.7 mm
Naturel
13.0 kg
0,2625 € - 0,3012 € 108 En stock
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Naturel
13.0 kg
0,2338 € - 0,2668 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Naturel
13.0 kg
0,0613 € - 0,0613 € 1984 En stock
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,1185 € - 0,1433 € 12510 En stock
4.0 mm
19.1 mm
114.7 mm
Naturel
8.0 kg
0,0553 € - 0,0648 € 9 En stock
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Naturel
18.0 kg
0,3443 € - 0,4017 € 3490 En stock
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Naturel
55.0 kg
0,2094 € - 0,2467 € 4946 En stock
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Noir
22.0 kg
  • sur 5
Lien de serrage 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Naturel

10037072

Gamme de prix
0,0998 € - 0,073 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    4.30 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247969

Gamme de prix
0,0446 € - 0,0446 €

Niveaux de stock
7048 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.0 mm
Lien de serrage 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247792

Gamme de prix
0,264 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
3037 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247785

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
11364 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.0 mm
Lien de serrage 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10037133

Gamme de prix
0,0896 € - 0,0654 €

Niveaux de stock
193390 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    36.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10036853

Gamme de prix
0,12 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
35186 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.75 mm
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    19.1 mm
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247754

Gamme de prix
0,0474 € - 0,0404 €

Niveaux de stock
44072 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
Lien de serrage 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10037010

Gamme de prix
0,2668 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
957 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.35 mm
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
Lien de serrage 17.2 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10037119

Gamme de prix
0,077 € - 0,0562 €

Niveaux de stock
56793 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    23.0 mm
Lien de serrage 13.5 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10037102

Gamme de prix
0,056 € - 0,0382 €

Niveaux de stock
969529 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    23.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 152.5 mm 37.0 mm PA Naturel

10247921

Gamme de prix
0,2467 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
2062 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    5.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    37.0 mm
Lien de serrage 202.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253762

Gamme de prix
0,2338 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
5537 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 14.3 mm 180.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10037027

Gamme de prix
0,3012 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.35 mm
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
Lien de serrage 14.3 mm 179.4 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10036983

Gamme de prix
0,3012 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
Lien de serrage 14.3 mm 173.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10036976

Gamme de prix
0,2668 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
Lien de serrage 203.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253731

Gamme de prix
0,0613 € - 0,0613 €

Niveaux de stock
1984 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10036860

Gamme de prix
0,1433 € - 0,1185 €

Niveaux de stock
12510 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    19.1 mm
Lien de serrage 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247761

Gamme de prix
0,0648 € - 0,0553 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    40.0 mm
Lien de serrage 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247808

Gamme de prix
0,4017 € - 0,3443 €

Niveaux de stock
3490 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    122.0 mm
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247976

Gamme de prix
0,2467 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
4946 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.0 mm