10036983
WIT-30RRA-16-M
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2901 € |
5000 - 9999 | 0,2666 € |
10000 + | 0,2528 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certification | UL |
---|---|
Couleur | Naturel |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Ø de trou compatible | 4.8 mm |
Ø de trou compatible | 0.189 in |
Mode de montage | Installation par pression |
Résistance à la traction minimale | 13.6 kg |
Résistance à la traction minimale | 30 lbs |
Longueur totale | 179.4 mm |
Longueur totale | 7.063 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Description UL/CSA | UL E71558 |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.