Menu  Rechercher

Lien de serrage 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm PA Naturel

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a barbed fastener to fix into a blind hole of 6.35 mm with a panel thickness of 6.35 mm.
Référence Essentra :

10037140

Référence du fabricant:

WITBH-50R

183228 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1409 €
5000 - 9999 0,1296 €
10000 - 19999 0,1227 €
20000 + 0,116 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

140,90 €

1000 x 0,1409 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de tête Tête ovale
Ø de trou compatible 6.4 mm
Mode de montage Sapin
Résistance à la traction minimale 22.7 kg
Longueur totale 199.1 mm
Largeur totale 8.1 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter