Menu  Rechercher

Poignées - ovales

En cours de production

Cette gamme de poignées de traction dispose d'un profil ovale plat et d'une forme de pont. Fréquemment utilisée pour l'ouverture et la fermeture de portes et de couvercles à usage intensif.

Elles sont conçues de manière ergonomique pour une stabilité optimale et des surfaces lisses. Elles constituent une alternative élégante et à l'aspect professionnel. Utilisées en ingénierie, instrumentation et construction d'appareils.

  • Elles disposent d'un profil ovale plat et d'une forme de pont.
  • Utilisées pour l'ouverture et la fermeture de portes et de couvercles à usage intensif.
  • Conçue pour une stabilité optimale et des surfaces lisses.
Matière: Aluminium Couleur: Noir, Naturel Séries: SR78030

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 h2 Couleur d1 Ajouter au panier
13,87 € - 17,34 € Demander le délai de livraison ici
140.0
10.0
Noir
5.0
14,22 € - 17,78 € Demander le délai de livraison ici
200.0
10.0
Naturel
5.0
12,14 € - 15,18 € Demander le délai de livraison ici
140.0
10.0
Naturel
5.0
23,68 € - 29,60 € Demander le délai de livraison ici
350.0
12.0
Naturel
6.0
11,94 € - 14,93 € Demander le délai de livraison ici
120.0
10.0
Naturel
5.0
13,56 € - 16,95 € Demander le délai de livraison ici
180.0
10.0
Naturel
5.0
13,50 € - 16,87 € Demander le délai de livraison ici
120.0
10.0
Noir
5.0
16,05 € - 20,06 € Demander le délai de livraison ici
200.0
10.0
Noir
5.0
15,34 € - 19,17 € Demander le délai de livraison ici
180.0
10.0
Noir
5.0
26,77 € - 33,46 € Demander le délai de livraison ici
350.0
12.0
Noir
6.0
Poignée de traction 140.0 10.0 5.0 Noir Aluminium

20252083

Gamme de prix
17,34 € - 13,87 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    140.0
  • w1
    10.0
  • h1
    45.0
  • d1
    5.0
  • h2
    10.0
Poignée de traction 200.0 10.0 5.0 Naturel Aluminium

20252113

Gamme de prix
17,78 € - 14,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • w1
    10.0
  • h1
    45.0
  • d1
    5.0
  • h2
    10.0
Poignée de traction 140.0 10.0 5.0 Naturel Aluminium

20252076

Gamme de prix
15,18 € - 12,14 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    140.0
  • w1
    10.0
  • h1
    45.0
  • d1
    5.0
  • h2
    10.0
Poignée de traction 350.0 10.0 6.0 Naturel Aluminium

20252137

Gamme de prix
29,60 € - 23,68 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    350.0
  • w1
    10.0
  • h1
    45.0
  • d1
    6.0
  • h2
    12.0
Poignée de traction 120.0 10.0 5.0 Naturel Aluminium

20252052

Gamme de prix
14,93 € - 11,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    120.0
  • w1
    10.0
  • h1
    45.0
  • d1
    5.0
  • h2
    10.0
Poignée de traction 180.0 10.0 5.0 Naturel Aluminium

20252090

Gamme de prix
16,95 € - 13,56 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    180.0
  • w1
    10.0
  • h1
    45.0
  • d1
    5.0
  • h2
    10.0
Poignée de traction 120.0 10.0 5.0 Noir Aluminium

20252069

Gamme de prix
16,87 € - 13,50 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    120.0
  • w1
    10.0
  • h1
    45.0
  • d1
    5.0
  • h2
    10.0
Poignée de traction 200.0 10.0 5.0 Noir Aluminium

20252120

Gamme de prix
20,06 € - 16,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • w1
    10.0
  • h1
    45.0
  • d1
    5.0
  • h2
    10.0
Poignée de traction 180.0 10.0 5.0 Noir Aluminium

20252106

Gamme de prix
19,17 € - 15,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    180.0
  • w1
    10.0
  • h1
    45.0
  • d1
    5.0
  • h2
    10.0
Poignée de traction 350.0 10.0 6.0 Noir Aluminium

20252144

Gamme de prix
33,46 € - 26,77 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    350.0
  • w1
    10.0
  • h1
    45.0
  • d1
    6.0
  • h2
    12.0