Menu  Rechercher

Protège-coins

En cours de production

Les protège-coins couvrent les coins tranchants ou fragiles pour les protéger des dommages durant le transport et le stockage. Ces protections sont proposées en différents styles : standard, ouvert, expansible, haute résistance et 3 angles.

Séries: SR1041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Extensible
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité T L Couleur t Matière Type Ajouter au panier
0,2293 € - 0,9216 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3.
0,4048 € - 1,4094 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
45.0 mm
Blanc
PEBD
4
0,2141 € - 0,2501 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
45.0 mm
Noir
PP
Bulle
0,0916 € - 0,1072 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
3.
0,2238 € - 0,8953 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3.
0,3468 € - 1,2187 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
45.0 mm
Blanc
PEBD
4
0,3896 € - 0,9741 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
6
0,362 € - 0,3827 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
45.0 mm
Blanc
PEBD
4
0,2169 € - 0,8705 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3.
0,1851 € - 0,7392 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
45.0 mm
Blanc
PEBD
4
0,2501 € - 0,7503 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
70.0 mm
Noir
35.0 mm
PP
Bulle
0,1032 € - 0,1206 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
3.
0,1644 € - 0,192 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3.
0,5181 € - 0,5444 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
70.0 mm
Noir
35.0 mm
PEBD
6
0,1671 € - 0,1962 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3.
0,21 € - 0,21 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
45.0 mm
Blanc
PEBD
2
0,2058 € - 0,2418 € Demander le délai de livraison ici
47.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3.
0,1975 € - 0,1975 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
32.0 mm
Blanc
0.8 mm
PEBD
1
0,3772 € - 0,4407 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
45.0 mm
Blanc
PEBD
4
0,1146 € - 0,1341 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
3.
  • sur 3
Protège-coins 3 - Protecteur standard 40.0 mm PEBD Noir

10361047

Gamme de prix
0,9216 € - 0,2293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Type
    3.
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 4 - Usage intensif 40.0 mm PEBD Blanc

10361085

Gamme de prix
1,4094 € - 0,4048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Type
    4
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 5 - Extensible 60.0 mm PP Noir

10082034

Gamme de prix
0,2501 € - 0,2141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Type
    Bulle
  • Forme
    Expandable Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins (Ep Panneau) PEBD Noir

10074725

Gamme de prix
0,1072 € - 0,0916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Type
    3.
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 38.0 mm PEBD Noir

10361030

Gamme de prix
0,8953 € - 0,2238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Type
    3.
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 4 - Usage intensif 30.0 mm PEBD Blanc

10361078

Gamme de prix
1,2187 € - 0,3468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 6 - Ouvert 34.0 mm PEBD Noir

10361115

Gamme de prix
0,9741 € - 0,3896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Type
    6
  • Forme
    Open Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 4 - Usage intensif 40.0 mm PEBD Blanc

10103432

Gamme de prix
0,3827 € - 0,362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Type
    4
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 3 - Protecteur standard 32.0 mm PEBD Noir

10361023

Gamme de prix
0,8705 € - 0,2169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Type
    3.
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 4 - Usage intensif 20.0 mm PEBD Blanc

10361061

Gamme de prix
0,7392 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Type
    4
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 5 - Extensible 60.0 mm PP Noir

10361108

Gamme de prix
0,7503 € - 0,2501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Type
    Bulle
  • Forme
    Expandable Protector
Protège-coins 3 - Protecteur standard 10.0 mm PEBD Noir

10081884

Gamme de prix
0,1206 € - 0,1032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Type
    3.
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 25.0 mm PEBD Noir

10081952

Gamme de prix
0,192 € - 0,1644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Type
    3.
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 6 - Ouvert 34.0 mm PEBD Noir

10101544

Gamme de prix
0,5444 € - 0,5181 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Type
    6
  • Forme
    Open Protector
Protège-coins 3 - Protecteur standard 28.0 mm PEBD Noir

10081969

Gamme de prix
0,1962 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Type
    3.
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 2 - Angle tridirectionnel 22.0 mm PEBD Blanc

10104569

Gamme de prix
0,21 € - 0,21 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Type
    2
  • Forme
    3 Way Corner Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 3 - Protecteur standard 47.0 mm PEBD Noir

10082010

Gamme de prix
0,2418 € - 0,2058 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Type
    3.
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 1 - Protecteur standard 3.0 mm PEBD Blanc

10070130

Gamme de prix
0,1975 € - 0,1975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Type
    1
  • Forme
    Standard Protector
Protège-coins 4 - Usage intensif 30.0 mm PEBD Blanc

10102282

Gamme de prix
0,4407 € - 0,3772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Type
    4
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 3 - Protecteur standard 12.0 mm PEBD Noir

10081891

Gamme de prix
0,1341 € - 0,1146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Type
    3.
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir