Menu  Rechercher

Serre-câbles - Montage à l'aide de vis, en U

En cours de production

Les serre-câbles à visser sont parfaitement adaptés à la fixation de faisceaux de câbles et le style en U permet une installation et un retrait rapides de vos câbles et de vos fils.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
3,157 € - 3,157 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
44.5 mm
0,3219 € - 0,3509 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
12.7 mm
1,0031 € - 1,0031 € Demander le délai de livraison ici
3.8 mm
38.1 mm
  • sur 2
Bride à visser 44.5 mm 4.0 mm PVC Noir

10177976

Gamme de prix
3,157 € - 3,157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Vis
Bride à visser 12.7 mm 2.8 mm PA Noir

10036433

Gamme de prix
0,3509 € - 0,3219 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Vis
Bride à visser 38.1 mm 3.8 mm PA Noir

10036488

Gamme de prix
1,0031 € - 1,0031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Vis