Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(8 Types de produit)
Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Les verrous à soulever et à tourner sont actionnés par un simple mouvement de soulèvement et de rotation, et par compression. Ils sont faciles à assembler à l’aide d’un support ou d’une fixation encliquetable.
Ces verrous bénéficient d’une poignée peu encombrante et masquée lorsqu’elle n’est pas utilisée. Ils disposent également d’un réglage simple de la poignée pour plus de commodité. La gamme est disponible en plusieurs modèles, qui ont de multiples propriétés uniques. Les verrous à soulever et à tourner peuvent être utilisés dans de nombreuses applications intérieures et extérieures qui incluent, sans s’y limiter, les panneaux électriques, les capots de machines, les équipements ferroviaires et de construction.
Les modèles de la gamme comprennent des verrous à compression avec une compression actuelle de 5 mm, des poignées articulées avec ressort et fermeture par claquement dans diverses tailles, ainsi que des options pouvant fonctionner à l’aide d’un bouton-poussoir et des modèles entièrement en métal. La gamme inclut également des loquets à expansion qui optimisent les performances dans des conditions de vibration, et des serrures à tringle à trois points avec un engrenage intégré pour un verrouillage à points multiples.
Caractéristiques
Dotés de fixations cadenassables pour une sécurité supplémentaire avec fermeture à cadenas. Ils sont aussi équipés d'un joint en caoutchouc une plus grande étanchéité. Des portes à gauche et à droite sont également proposées, de même que tout un éventail d'emprises
Offset Compression Lever Latches are available in either a 0-24mm or 24-26mm adjustable grip range. They can come as either keyed alike, keyed different or with no locking mechanism. Where locking they are supplied with two keys per lock.
They are suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm and consist of an aesthetically pleasing trigger design. Made from die-cast zinc alloy, the latch is black powder coated to give a visually pleasing finish.
Les verrous 1/4 de tour avec boutons à ailettes sont fournis avec un joint en caoutchouc pour une bonne étanchéité. 3 types différents, avec différents matériaux et différentes emprises, sont proposés
Les verrous 1/4 de tour avec boutons à ailettes sont disponibles avec un boîtier extra long. Ils sont parfaitement adaptés aux portes insonorisées ou isolées et sont fournis avec un joint en caoutchouc pour une étanchéité supplémentaire. Ils sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac de couleur noire, et avec toute une gamme d'emprises
Les populaires clips 1/4 de tour sont utilisés pour les armoires et boîtiers qui nécessitent un contrôle des vibrations. Le logement est muni d'un ressort interne qui fournit 1,5 mm de compression. Un joint torique assure l'étanchéité entre le ressort et le mécanisme d'entraînement. La gamme IP65 propose une combinaison exhaustive de matières et de finitions, ainsi qu'une gamme d'emprises adaptées à de nombreuses applications. Les cames ne tournent pas au-delà d'un quart-de-tour grâce à la butée.
Les verrous à came à bouton à ailettes sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès aux panneaux et portes avec une came rotative (sapin) qui est dotée d’un fonctionnement quart de tour. La came est sécurisée en engageant le cadre ou contre-écrou à l’arrière. Application pour fermeture à gauche ou à droite.
La gamme est disponible dans un choix de matières et de finitions esthétiques. Ces verrous à came sont sans verrouillage.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer