Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Poignée maximale | Longueur de poignée | Longueur de came | Matière | Type de clé | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,2049 € - 10,7752 € | 6 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alliage zinc
|
Eurokey (5333)
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | Demander le délai de livraison ici |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
7,123 € - 11,7703 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alliage zinc
|
Eurokey (5333)
|
||
6,6694 € - 7,3234 € | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alliage zinc
|
Clés différentes
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
6,772 € - 12,47 € | 50 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alliage zinc
|
Eurokey (5333)
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
5,2645 € - 12,47 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alliage zinc
|
Clés différentes
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
6,6851 € - 12,47 € | 20 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alliage zinc
|
Eurokey (5333)
|
||
6,8742 € - 12,47 € | 22 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alliage zinc
|
Clés différentes
|
||
6,2049 € - 10,7752 € | Demander le délai de livraison ici |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alliage zinc
|
Eurokey (5333)
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
5,2645 € - 12,47 € | 20 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alliage zinc
|
Clés différentes
|
||
5,2645 € - 12,47 € | Demander le délai de livraison ici |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alliage zinc
|
Clés différentes
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
4,8676 € - 7,3234 € | 20 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alliage zinc
|
Clés différentes
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.