Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Polyamide Rivets plastiques

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Rivets plastiques à vis

En stock En cours de production

Les rivets démontables sont des fixations à libération rapide et sont adaptés aux panneaux et composants de sécurité ayant besoin d'être retirés rapidement. Ils peuvent facilement être installés, serrés, desserrés et retirés à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Sont inclus dans la gamme les rivets à visser, fabriqués en nylon 6/6 et disponibles en noir ou naturel, qui ont une empreinte cruciforme pour un assemblage ou un désassemblage faciles. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les assemblages électriques et électroniques en raison des bonnes propriétés d'isolation électrique. Installez la fixation en vissant la tête dans l'application. Nous avons aussi des rivets démontables fabriqués en nylon naturel 6/6 UL94 V2. Au fur et à mesure que la goupille est vissée dans le corps, l'embase s'élargit et la verrouille en place Ces rivets peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique.

En outre, une gamme de rivets d'ancrage est incluse dans notre offre à visser. Ces rivets à visser ont un corps en PA modifié (nylon) et comportent une goupille en acétal ou acier zingué. Rivets en deux pièces à force élevée à la fois polyvalents et économiques avec une fixation aveugle résistante aux vibrations. Ils développent une force de traction élevée, et sont résistants à la corrosion et idéaux pour l'isolation thermique et électrique. Ils peuvent être utilisés pour les matériaux creux ou solides, notamment : bois, béton, plâtre, métal, plastique, tuile ou mortier.

  • Installation facile et rapide
  • Coefficient élevé de résistance et de polyvalence
  • Couleurs : blanc, noir et naturel
  • Styles de tête : rondes, coniques et bombées.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rivets quart de tour

En stock En cours de production

Les rivets quart de tour pour panneaux, souvent appelés goujons quart de tour, engagent des réceptacles et sont fixés en tournant le goujon d'environ 90 degrés - un processus connu sous le nom de « rotation quart de tour ». La fixation fournit une force de maintien prévisible et comporte un cliquet en position verrouillée qui résiste à une ouverture par erreur. Une solution rapide, mais sécurisée dans son assemblage.

Sont incluses dans notre gamme quart de tour des fixations de panneaux en acétal, RMS-14. Cette sélection inclut une option noire UL94 HB. Un quart de tour détache le panneau inférieur tout en retenant le rivet dans le panneau amovible. Alternativement, les options noires ou blanches en acétal non classées sont installées facilement en enfonçant le pion dans la base avec un marteau verrouillant deux panneaux ensemble. Le déverrouillage des deux panneaux se fait par simple quart de tour avec un tournevis.

Sont aussi inclus nos rivets POM à tête cruciforme. Adaptés pour les composants et panneaux de sécurité qui doivent être remplacés à la hâte ; ils fournissent une solution de montage permanente adaptée à une large variété de profondeurs de panneau et tailles de trou de montage. Ou pourquoi ne pas essayer nos verrous quart de tour en nylon naturel ou noir. Ils sont livrés en format pré-assemblé pour une praticité accrue. Idéal pour des applications où le montage d'un réceptacle est impossible.

  • Libération et assemblage rapides
  • Se verrouillent et se déverrouillent par rotation quart de tour facile
  • Matériaux : acétal, nylon et POM
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)