Les rivets quart de tour pour panneaux, souvent appelés goujons quart de tour, engagent des réceptacles et sont fixés en tournant le goujon d'environ 90 degrés - un processus connu sous le nom de « rotation quart de tour ». La fixation fournit une force de maintien prévisible et comporte un cliquet en position verrouillée qui résiste à une ouverture par erreur. Une solution rapide, mais sécurisée dans son assemblage.
Sont incluses dans notre gamme quart de tour des fixations de panneaux en acétal, RMS-14. Cette sélection inclut une option noire UL94 HB. Un quart de tour détache le panneau inférieur tout en retenant le rivet dans le panneau amovible. Alternativement, les options noires ou blanches en acétal non classées sont installées facilement en enfonçant le pion dans la base avec un marteau verrouillant deux panneaux ensemble. Le déverrouillage des deux panneaux se fait par simple quart de tour avec un tournevis.
Sont aussi inclus nos rivets POM à tête cruciforme. Adaptés pour les composants et panneaux de sécurité qui doivent être remplacés à la hâte ; ils fournissent une solution de montage permanente adaptée à une large variété de profondeurs de panneau et tailles de trou de montage. Ou pourquoi ne pas essayer nos verrous quart de tour en nylon naturel ou noir. Ils sont livrés en format pré-assemblé pour une praticité accrue. Idéal pour des applications où le montage d'un réceptacle est impossible.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Épaisseur tête | Ø tête | Forme | Rivet pré-assemblé | Plage d'épaisseur panneau | Type d'entraînement | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8321 € - 0,8321 € | 7347 En stock |
|
|
|
Style 3
|
Oui
|
|
Tournevis fendu
|
||
0,4463 € - 0,9816 € | 10900 En stock |
|
6.0 mm
|
19.5 mm
|
Style 2
|
Oui
|
1.4 - 1.8 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,3463 € - 0,3463 € | 6400 En stock |
|
3.2 mm
|
15.0 mm
|
Style 9
|
Oui
|
1.4 - 4.5 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
0,8321 € - 0,8321 € | 7176 En stock |
|
6.0 mm
|
15.0 mm
|
Style 3
|
Oui
|
1.6 - 5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,2098 € - 0,2098 € | 22997 En stock |
7.0 mm
|
2.3 mm
|
16.0 mm
|
Style 8
|
Non
|
2.0 - 4.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
0,4942 € - 0,4942 € | 1019 En stock |
|
|
|
Style 6
|
Non
|
|
Tournevis cruciforme
|
||
0,2337 € - 0,2337 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Style 8
|
Non
|
|
Tournevis cruciforme
|
||
0,1022 € - 0,1022 € | 7898 En stock |
9.0 mm
|
3.0 mm
|
19.0 mm
|
Style 7
|
Non
|
3.0 - 8.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
0,3323 € - 0,3323 € | 11691 En stock |
9.0 mm
|
3.7 mm
|
15.0 mm
|
Style 7
|
Non
|
5.0 - 8.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
0,2224 € - 0,2971 € | 9979 En stock |
7.3 mm
|
3.0 mm
|
20.0 mm
|
Style 4
|
Non
|
3.0 - 8.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
0,5491 € - 0,5491 € | 25755 En stock |
|
|
|
Style 6
|
Non
|
|
Tournevis cruciforme
|
||
0,0906 € - 0,0906 € | 1120 En stock |
6.0 mm
|
3.7 mm
|
14.0 mm
|
Style 7
|
Non
|
2.5 - 5.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
0,5012 € - 0,5012 € | 31226 En stock |
|
|
|
Style 6
|
Non
|
|
Tournevis cruciforme
|
||
0,5012 € - 0,5012 € | 11150 En stock |
|
|
|
Style 6
|
Non
|
|
Tournevis cruciforme
|
||
0,5491 € - 0,5491 € | 3809 En stock |
|
|
|
Style 6
|
Non
|
|
Tournevis cruciforme
|
||
0,2337 € - 0,2337 € | 10977 En stock |
|
|
|
Style 4
|
Non
|
|
Tournevis cruciforme
|
||
0,1396 € - 0,1396 € | 8911 En stock |
|
|
|
Style 6
|
Non
|
|
Tournevis cruciforme
|
||
0,5801 € - 0,5801 € | 7988 En stock |
|
|
|
Style 6
|
Non
|
|
Tournevis cruciforme
|
||
0,1611 € - 0,1611 € | 7993 En stock |
|
|
|
Style 6
|
Non
|
|
Tournevis cruciforme
|
||
0,6068 € - 0,6068 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Style 5
|
Oui
|
|
Tournevis fendu
|
||