Comment empêcher le grippage sur les boulons en acier inoxydable ?
Qu'est-ce que le grippage et quelles en sont les causes ?
Le grippage est l'un des problèmes les plus courants lors du serrage des fixations. Également appelé soudure à froid, le grippage provoque l'endommagement des filetages, la casse des fixations, l'affaiblissement des assemblages et le grippage des boulons. En général, le grippage est une forme d'usure adhésive importante.
Le grippage se produit pendant l'installation des fixations fabriquées à partir d'alliages tels que l'acier inoxydable, l'aluminium et le titane. Pendant que la fixation est serrée, la pression s'accumule entre les surfaces du filetage et casse les revêtements protecteurs d'oxyde. Sans revêtement d'oxyde, les points élevés du filetage sont exposés les uns aux autres. Cela, à son tour, crée une friction qui provoque une chaleur, qui endommage le métal.
Que faire lorsque le grippage se produit et comment l'éviter :
Si le grippage est mineur, une légère détérioration peut se produire sur la surface du filetage. Dans ce cas, l'installateur peut être en mesure de retirer la fixation. À l'autre extrémité, des cas de grippage sévères peuvent souder l'écrou et le boulon ensemble. Dans ce cas, il n'y a aucun moyen de retirer la fixation. Si la fixation est serrée une fois que le grippage commence, la fixation peut même être torsadée ou voir ses filetages dénudés.
Les facteurs qui peuvent avoir un impact sur le grippage sont :
-
Design
-
Charge appliquée
-
Zone de contact et degré de mouvement
-
Lubrification
-
Finition de surface et dureté
Comment réduisez-vous les risques de grippage ?
• Réfléchissez à votre matériau
Les matériaux hautement ductiles, ou les matériaux qui présentent de faibles taux de durcissement du travail, sont souvent sujets au grippage. Par exemple, les aciers inoxydables austénitiques ont tendance à se gripper dans certaines conditions, bien que vous puissiez minimiser ce risque en utilisant un écrou dur en acier inoxydable duplex. Le laiton et le bronze sont fréquemment utilisés pour les paliers, les douilles et autres applications coulissantes en raison de leur tendance à résister au frottement.
• Choisissez des filetages grossiers
Optez pour des filetages grossiers avec un ajustement 2A-2B selon les normes de filetage unifiées. Les filetages grossiers par rapport aux filetages fins vous donnent une plus grande capacité de filetage et sont plus tolérants aux abus pendant la manipulation.
• Quelle dureté ?
Assurez-vous que votre écrou et votre boulon ont une différence de dureté d'au moins 50 Brinell. Ceci s'explique par le fait que les différents alliages se durcissent à des taux différents, réduisant les risques de grippage.
• Pensez aux tolérances de conception
L'ajustement mécanique doit être correct – suffisamment serré pour éviter les vibrations et l'usure, mais avec un espace suffisant pour empêcher le grippage. Maintenez la charge de contact sur les composants qui glissent au minimum, et la zone de contact, optimisée.
• Une propreté assurée
Les surfaces doivent être lisses et propres et sans poussière qui puisse s'installer entre les surfaces d'accouplement.
• Spécifiez la méthode de filetage
Les ingénieurs de conception qui spécifient les pièces filetées font un oubli majeur lorsqu'ils oublient de spécifier également les méthodes d'usinage, car la décision incombe dans ce cas au vendeur de la machine. Décider de la méthode d'usinage peut empêcher une défaillance prématurée, améliorer la solidité et même réduire les coûts de production.
Il existe deux types de méthodes d'usinage : la taille de filet et le roulage de filet. La taille de filet utilise des outils affûtés pour retirer le matériau pour former des filetages, qui sont rugueux avec de minuscules copeaux. Ces copeaux peuvent provoquer un grippage.
Si votre application nécessite une géométrie de filetage cohérente ou sera assemblée et démontée souvent, spécifiez que vous voulez opter pour un filet roulé. Il s'agit d'un processus de travail à froid. Les matrices en acier forgent le matériau vers l'extérieur dans la forme des filetages, offrant des finitions lisses. Le roulement de filetage fournit également une résistance supérieure à la traction et à la fatigue.
• Bords tranchants lisses
Il convient de noter que les surfaces fortement polies ou rugueuses ont tendance à se gripper davantage. Essuyez un chiffon sur la surface du filetage. S'il accroche, il est très probable qu'il se grippe lorsqu'il sera assemblé. L'électro-polissage lisse tous les bords rugueux sur votre finition de surface et réduit le risque de grippage.
• Utiliser du lubrifiant
Pour réduire les frottements, choisissez un lubrifiant approprié. La lubrification est nécessaire même si l'assemblage est destiné à être permanent. Cependant, si votre application implique des aliments, vous devrez éviter de nombreux lubrifiants. Vous devrez faire attention.
• Ralentissez
La chaleur est un facteur important dans le grippage. Pour réduire la chaleur, minimisez le frottement. Vous pouvez le faire simplement en abaissant la vitesse de la clé pendant l'installation ou le retrait.
Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.
Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant..
Des questions ?
Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00.