Guide des loquets rotatifs

Pour que les systèmes mécaniques fonctionnent efficacement, il s'agit d'utiliser le bon composant. Mais les bons composants ne peuvent fonctionner correctement que s'ils sont conçus pour fonctionner ensemble une fois correctement connectés.  

De tous les types de loquets, les loquets rotatifs sont un excellent exemple de ce dont nous parlons. C'est le cœur absolu d'un système mécanique, il est vital que la bonne taille ou la bonne force soit sélectionnée pour son application prévue. Ignorez cette étape et votre projet ne se passera pas bien. 

En permettant d'ouvrir à distance les portes extérieures et intérieures, le capot ou les compartiments, les loquets rotatifs offrent un maximum de sécurité et de commodité dans les systèmes de fermeture par poussée. Permettant une installation ambidextre, la conception élégante est également disponible avec une came à action rotative pour une ouverture facile. 

Même s'ils sont compacts, les verrous légers peuvent être idéaux pour tout, de l'équipement en libre-service aux kiosques, aux terminaux postaux ou même aux armoires de serveur de centre de données. Dans le même temps, un loquet de porte à usage intensif peut être nécessaire pour un équipement hors route de plus grande taille. Cela peut inclure les véhicules de construction ou agricoles, par exemple. 

Ouverture facile et pratique du capot d'une voiture 

Constitué de trois éléments clés, le loquet rotatif est composé de : 

  • - Le loquet rotatif lui-même 

  • - L'actionneur (l'interface avec l'utilisateur) 

  • Le câble qui relie les deux, l'utilisation la plus courante du composant assurant une ouverture facile du capot d'une voiture 

Fonctionnant à distance, le loquet est activé depuis le siège du conducteur via un levier mécanique, à savoir l'actionneur – ce qui signifie une commodité optimale pour l'utilisateur final. 

  1. Connecté par un câble acheminé au loquet dans le capot, le composant fonctionne lorsque le conducteur tire sur le levier.  

  1. En déclenchant le loquet rotatif, le capot peut être ouvert à distance et le niveau de compatibilité de ses trois éléments assure la fiabilité et l'efficacité globales du loquet lui-même.  

  1. Il est donc important de toujours choisir un loquet auprès d'un fournisseur de confiance, car tout compromis avec le composant et ses pièces peut entraîner une forte baisse des performances. 

Comment choisir le bon loquet rotatif 

Sans le bon loquet rotatif, le système mécanique dans lequel il fonctionne est susceptible de tomber en panne. Mais comment choisir le bon loquet ? 

  • La taille et la résistance doivent être de la plus haute importance lors du choix de votre loquet – certains sont conçus pour des portes plus grandes sur des équipements de la même taille, tandis que d'autres sont adaptés aux applications nécessitant des composants plus petits. 

  • Comprendre son application unique est essentiel pour sélectionner les bons composants pour votre projet. 

--- 

Loquet rotatif utilisé à l'intérieur d'un véhicule

Loquet simple ou double ? 

Il est également important de se demander si l'application est mieux adaptée à un loquet simple ou double, ce dernier étant recommandé pour empêcher les conditions de faux verrouillage. L'avantage pour l'utilisateur final est une sûreté et une sécurité accrues. Minimisant la possibilité qu'une porte s'ouvre accidentellement ou ne se ferme pas complètement, le loquet double peut s'avérer déterminant pour des projets spécifiques. 

Loquets doubles 

Quels types d'applications utilisent un loquet double ? L'un des plus courants est celui des portières de voiture. Par exemple, même si une portière de voiture n'est pas complètement fermée, elle se verrouillera tout de même et ne s'ouvrira pas. En plus de cela, la portière n'est pas complètement fermée, ce qui la fera trembler et vibrer. Cela peut être résolu en lui donnant une poussée supplémentaire pour s'assurer que le loquet est complètement engagé. 

Loquets simples 

Pour quelles applications les loquets rotatifs simples sont-ils requis ? En tant que loquet pour panneau, offrant un moyen sûr de fermer un panneau ou une porte, le loquet simple est le type de loquet rotatif le plus courant. Avec ce type de loquet, un seul rotor engagera la gâche. Un rotor double, quant à lui, offre une plus grande résistance, ce qui le rend idéal pour les charges nécessitant une force supérieure. 

Choisir un loquet double 

Si votre loquet rotatif est nécessaire pour des charges de travail plus élevées, il est judicieux de sélectionner un loquet double. Souvent fourni avec une butée intégrée pour piéger la gâche entre une butée en caoutchouc et le rotor, ce type de loquet peut éliminer les vibrations et le bruit résultant du fonctionnement standard de l'application. 

Panneaux rigides ou flexibles 

Offrant différents attributs de performance, il existe une variété de loquets disponibles – et pour une variété d'applications. La façon dont vous choisissez votre loquet dépend également de l'endroit où il sera utilisé. Sera-t-il utilisé sur un panneau flexible ou rigide, par exemple ? 

Il est important de tenir compte du fait que certains systèmes de loquet offrent de multiples options de déclenchement, ce qui signifie que le loquet pourra être facilement configuré et monté. Cela réduit le travail de l'ingénieur, en veillant à ce que la conception globale de l'application n'ait pas besoin d'être modifiée ultérieurement. 

Résistance et sécurité accrues 

La seule partie visible du mécanisme du loquet rotatif est l'actionneur. L'interface entre le mécanisme de verrouillage et sa fonctionnalité est essentielle. De plus, ce composant essentiel du loquet offre une force et une sécurité renforcées, tout en étant conçu de manière ergonomique, ce qui signifie que l'aspect et le toucher du projet sont encore renforcés. 

Comment sélectionnez-vous le bon actionneur ? 

Cela dépend s'il doit être utilisé à l'extérieur ou à l'intérieur de l'application, les applications intérieures utilisant des versions à tirage manuel/palette. Les boutons poussoirs constituent également une option pour les applications intérieures, car ils offrent une surface affleurante, mais des poignées en T, élégantes et économiques, peuvent également être envisagées. Ces dernières permettent une prise ergonomique lorsqu'il s'agit de déclencher le système. 

Matériaux de l'actionneur 

Fabriqués à partir d'une variété de matériaux, les actionneurs peuvent être constitués de plastique, d'aluminium moulé ou de zinc. Pour ceux qui cherchent à réduire les coûts de leur projet, le plastique est le choix le plus économique, mais pour des performances accrues, l'aluminium ou le zinc offrent une force accrue. 

Sécurité et actionnement extérieur 

Quel niveau de sécurité recherchez-vous ? D'autres considérations de spécifications entrent en jeu pour l'actionnement extérieur, y compris le niveau de sécurité requis. Les matériaux résistants à la corrosion, tels que l'acier inoxydable, peuvent également constituer une exigence, tout comme la nécessité d'une conception plus large, pouvant prendre en compte toutes les mains gantées qui peuvent travailler sur le projet spécifique. 

Les actionneurs vont du montage en surface au montage affleurant, et on compte aussi les boutons poussoirs et les poignées poussoirs, avec plusieurs options de code de clé disponibles pour presque tous les types. 

Si l'application en question est vulnérable au vandalisme ou au vol – par exemple, en cas d'utilisation dans une application de sécurité renforcée – un dispositif d'accès électromécanique doit être envisagé. Il s'agit simplement d'un porte-clé connecté à un actionneur électronique interne, qui permettra une plus grande sécurité.  

Les avantages des appareils électromécaniques incluent le fait qu'ils peuvent surveiller et contrôler à distance les informations d'identification d'un utilisateur, ainsi que créer un enregistrement précis et numérique de l'accès. Cela peut ensuite être utilisé lors de la démonstration de la conformité du composant avec les associations accréditées par l'industrie. 

Câbles nus et revêtus : comment choisir 

Le rôle du câble est de transférer l'entrée mécanique de l'opérateur via l'actionneur vers le loquet rotatif. Cela lui permet de s'ouvrir rapidement et en toute sécurité. Mais quel type de câble choisissez-vous ? 

  • Les produits nus et revêtus sont les options pour les ingénieurs, ces derniers étant plus couramment utilisés dans les applications « ligne de visée ».  

  • Utilisé dans les projets où le câble doit être situé dans une zone séparée du loquet rotatif lui-même, ce type de câble est généralement revêtu de vinyle. 

Les avantages des câbles recouverts de vinyle 

Ils sont généralement plus esthétiques que leurs homologues nus. En plus de cela, ils protègent le câble lui-même, ce qui assure une meilleure sécurité. 

Câbles revêtus et applications 

En termes d'application, l'utilisation de câbles revêtus peut nécessiter l'installation de plusieurs panneaux larges sur le côté d'un véhicule, par exemple sur une caravane, à des fins de stockage. Pour un tel projet, l'actionneur serait conçu au centre du panneau. Cela offre des propriétés ergonomiques supérieures et garantit que les loquets rotatifs sont situés sur le bord du panneau, assurant ainsi leur fermeture contre le cadre. 

Sur les loquets rotatifs qui peuvent être déclenchés directement, via des boutons poussoirs ou des actionneurs de type levier, aucun câble ni aucune tige connecté(e) n'est nécessaire. À la place, un déclencheur de couvercle en caoutchouc atténuera tout bruit entre le loquet et l'actionneur. Cela permet un fonctionnement plus fluide et est une solution simplifiée pour les ingénieurs. 

Idéale pour les applications avec une courte distance entre l'actionneur et le loquet rotatif, la conception d'actionnement direct permet de monter l'actionneur et le loquet rotatif sur différents côtés de l'application pour des performances et un confort optimums. 

Résistance à la corrosion 

En fonction du câble qui doit être utilisé pour cette application, l'acier inoxydable doit être sélectionné pour sa résistance à la corrosion et sa force : 

  • - Offre un étirement minimal 

  • - Peut se déplacer et s'assouplir à l'intérieur de la gaine – une doublure en acétal est intégrée au câble chemisé 

  • - Le câble s'achemine en douceur et tourne autour d'une courbe ou à travers une cloison pour des performances optimales 

  • - Flexibilité maximale – les systèmes rotatifs peuvent être facilement intégrés aux conceptions existantes qui peuvent déjà comporter un actionneur 

Avec une gamme de raccords d'extrémité de câble proposés, y compris des œillets, des raccords à billes et des câbles nus, les fabricants garantissent que les ingénieurs puissent toujours trouver les bons outils pour leur application. 

Raccords à barillet 

Faciles à fixer à n'importe quel actionneur ou loquet rotatif, les raccords à barillet sont également extrêmement compacts. 

Les raccords en L : 

  • - Éliminent le contact métal sur métal 

  • - Sont conçus avec les loquets rotatifs à l'esprit 

  • - Sont utilisés avec un clip de retenue, ils constituent un excellent choix 

Dans le même temps, les raccords en Z peuvent être utilisés sans clip de retenue. L'inconvénient de ce type de raccord est toutefois qu'il n'offre pas le même niveau de résistance aux vibrations. 

Raccords à œillet 

Conçus pour accueillir du matériel rond comme des goupilles de montage cylindriques, les raccords à œillet sont idéaux pour les applications où le câble est fileté à travers un trou et disposent d'une vis de maintien pour serrer. Dans ce cas, le câble nu est la meilleure option pour l'ingénieur. 

Des loquets simples aux doubles, quelle que soit l'application, il y a un loquet rotatif pour vous. 

Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter 

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller. 

Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.. 

Des questions ?

Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00.