Guide rapide: Composants pour Armoires Extérieures
Les armoires extérieures doivent répondre à des exigences spécifiques pour résister aux éléments et à la menace de vandalisme ou de vol. Cela s'applique à toutes les armoires que vous concevez, qu'il s'agisse d'une armoire industrielle, d'un boîtier électrique extérieur, d'une armoire de télécoms ou d'un boîtier de jonction de câbles.
Pour vous faciliter la tâche, nous avons élaboré ce guide pour vous aider à concevoir votre armoire. Nous avons mis à votre disposition des plans 2D et 3D gratuits de nos solutions à télécharger. Vous pouvez également essayer avant d'acheter en demandant des échantillons gratuits disponibles pour la plupart de nos produits.
N'oubliez pas que, comme pour les armoires extérieures, l'emplacement des composants à l'intérieur peut varier. Il s'agit d'un guide général pour les pièces de coffrets électriques dont les armoires extérieures ont généralement besoin. Par exemple, une armoire de télécoms extérieure aura souvent une porte arrière. Ainsi, vous devrez peut-être monter certaines solutions sur le toit ou les panneaux latéraux pour permettre à la porte de s'ouvrir facilement.
Protection de vos armoires extérieures
Les armoires extérieures peuvent être vulnérables aux effractions et au vandalisme, notez par conséquent que nous proposons des solutions conformes à la norme DIN V 1630:1999-04. Certains de nos composants mécaniques sont également certifiés WK2. Cela signifie qu'ils sont testés pour la protection contre la force physique et l'utilisation de petits outils, tels que les tournevis.
Les facteurs environnementaux sont également une source de préoccupation. Nous traitons ces problèmes avec nos propres installations de test internes, en veillant à ce que les composants soient suffisamment robustes et durables pour résister aux effets corrosifs du brouillard salin.
Indices ip et nema
Première chose que vous devez connaître : les indices IP ou NEMA. Ces deux normes vous indiquent le niveau de protection contre la poussière, la saleté, l'humidité, l'eau et d'autres corps étrangers, tels que les outils ou les doigts. Si vous souhaitez une armoire extérieure de classe NEMA, ou une armoire classée IP, certains de vos composants doivent également se conformer à cette norme. Cela permettra de respecter la classification de votre armoire. Pour en savoir plus et les comparer, cliquez ici.
Armoires fibre optique
Si votre application est une armoire extérieure fibre optique, les composants présentés ici sont adaptés, tels que charnières, verrous et loquets pour boîtiers électriques. Cependant, vous aurez également besoin d'accessoires de câblage pour fibre optique, spécialement conçus pour optimiser les performances du réseau et faciliter l'accès pour la maintenance.
Composants adaptés
Examinons les différentes parties fixées au cadre et les composants que vous devez prendre en compte.
Porte avant ou arrière
Si vous souhaitez accéder à votre armoire électrique des deux côtés, ces composants conviennent aux portes avant ou arrière.
Charnières
Il existe de nombreux types de charnières d'armoire. Pour une armoire extérieure, votre priorité doit être d'empêcher toute effraction. Ces charnières d'armoire extérieure permettront de protéger l'équipement.
Les charnières encastrées sont installées à l'intérieur des armoires de télécoms et autres boîtiers, ce qui offre une sécurité supplémentaire. Les charnières encastrées à visser sont idéales pour les armoires électriques et sont disponibles dans trois matériaux différents : le nylon, l'acier et l'acier inoxydable. Les modèles en acier sont disponibles avec les options gauche/droite, à axe, à axe amovible et à ressort. Si vous avez besoin de charnières en acier à usage intensif, choisissez la version dotée d'un axe de rotation de 110˚ et d'une haute résistance mécanique. Les versions manuelles avec un axe de rotation de 90° conviennent également aux applications à usage intensif ainsi qu'aux contraintes de poids. Des charnières encastrées à souder sont aussi disponibles.
Une charnière de contrôle de position est un type de charnière à couple réglable. Elle est idéale pour les armoires extérieures télécoms et autres conceptions de coffrets électriques. Fabriquée en nylon, elle se décline en plusieurs versions de montage externes. Ces charnières à couple réglable ont une résistance interne et limitent le mouvement de votre panneau ou de votre porte. Les charnières de contrôle de position à couple réglable sont particulièrement utiles pour un boîtier électrique extérieur, nécessitant un accès fréquent.
Les charnières à souder sont idéales pour les armoires industrielles. Elles offrent un haut degré de sécurité et de résistance, ce qui explique leur utilisation pour les applications extérieures, des armoires de stockage industrielles aux véhicules spécialisés. Les charnières à souder permettent une ouverture facile, offrant une autre option si un accès fréquent à l'armoire est nécessaire.
Les charnières de coin métalliques, comme les charnières encastrées, sont montées à l'intérieur de l'armoire, elles sont donc idéales comme charnières de boîtier électrique, avec un angle de rotation de 180°. Une charnière de coin pour porte d'armoire comprend un axe que vous pouvez retirer lorsque les portes sont ouvertes. Cela permet un démontage facile des portes pour les besoins de maintenance.
Les charnières CVC conviennent également aux panneaux électriques. Fabriquées en alliage de zinc moulé, ces charnières à articulation libre, à usage intensif, sont idéales pour les grandes portes encastrées pour les boîtiers industriels. Disponibles dans différents modèles.
Verrous et loquets
Si vous concevez une armoire NEMA ou IP, choisissez des verrous et loquets de boîtiers électriques de même classe. Votre choix fera également office de poignée, soit avec la clé vous permettant d'ouvrir les portes des panneaux, soit une poignée faisant partie du verrou ou du loquet de votre armoire.
Les verrous quart de tour IP65 à ressort sont étanches à la poussière et permettent de protéger l'équipement à l'intérieur de l'armoire contre les jets d'eau. Avec six types de tête différents et sept gammes de poignées disponibles au choix, ces verrous quart de tour sont dotés d'un joint en caoutchouc pour une meilleure étanchéité. Adaptés comme verrous à ressort pour les boîtiers de compteurs électriques.
Les fermetures à compression ajustable sont également conformes à la norme IP65, ces solutions sont ainsi adaptées aux portes de compteur électrique. Cette fermeture à compression est idéale non seulement pour assurer l'étanchéité contre la pénétration d'éléments, mais aussi pour l'isolation acoustique et la réduction des vibrations. Elle est disponible avec un verrou à came excentré. Vous pouvez aussi choisir des modèles à came plate ou profonde.
Les fermetures à compression ajustable miniatures classées IP65 sont parfaitement adaptées à une petite armoire électrique extérieure, un boîtier de jonction de câbles électriques ou toute application avec un espace limité. Offrant une gamme de poignées réglables, elles sont fournies avec un joint d'étanchéité.
Le verrou à poignée en T encastrée est le plus adapté aux panneaux d'armoire à grandes portes. Classée IP65, cette poignée encastrée en acier inoxydable est idéale pour les environnements dangereux dans lesquels sont parfois placés les boîtiers de câbles extérieurs.
Ces fermetures à compression à soulever et tourner comprennent des poignées articulées actionnées par clé et des loquets à came à compression ( ) et ont une rotation de 90˚. La poignée à ressort à action de loquet se compose d'un profil bas, qui se range lorsqu'il n'est pas utilisé. Même si elles ne sont pas classées IP ou NEMA, elles fonctionnent extrêmement bien à l'extérieur ou à l'intérieur. Elles sont idéales comme fermetures à compression à usage intensif pour les armoires extérieures d'équipements télécoms.
Les joints d'étanchéité créent un joint de compression pour la porte de votre armoire. Ils se clipsent sur les bords du panneau pour fournir une étanchéité supplémentaire afin de combler l'espace où les surfaces sont en contact. Optez pour l'EPDM ou le PVC. Les deux sont remarquables en tant que joints pour boîtiers électriques extérieurs, protégeant contre les intempéries et les chocs causés par les vibrations.
Le ruban adhésif contre les intempéries peut également aider à sceller les écarts entre les surfaces irrégulières. Le joint d'étanchéité en EPDM et en PVC offre une protection supérieure contre l'humidité et l'air. Ces excellents matériaux pour joint de boîtier électrique résistent également aux intempéries et à l'oxydation et offrent une adaptabilité et une flexibilité à basse température.
Les joints à lèvres offrent une étanchéité supplémentaire pour les boîtiers. Généralement utilisés sur des tôles métalliques, ils se clipsent sur les profilés protégeant les bords et permettant l'étanchéité. Utilisez un joint d'étanchéité à lèvre pour protéger des vibrations et de la pénétration de l'humidité et de la poussière. Fabriqués en EPDM. Vous pouvez également opter pour un joint profilé, qui a la même fonction mais une forme différente. Également fabriqué en EPDM et disponible ici.
Panneaux supérieurs et latéraux
Si vous concevez une armoire de brassage, vous ne pourrez y accéder que par la porte avant. Dans ce cas, vous pouvez vous servir du panneau arrière. Vous pouvez placer les composants ci-dessous sur les panneaux supérieurs, latéraux ou arrière.
Accessoires de ventilateurs pour petites armoires
Vous aurez besoin d'un ventilateur d'armoire électrique. Les filtres de ventilateur garantissent que de l'air propre et filtré refroidit l'électronique logée dans votre armoire. Ils assurent une libre circulation de l'air en éliminant les particules nuisibles. L'acier inoxydable est une matière idéale pour une feuille de filtre en maille dans les applications extérieures, car il contient des propriétés résistantes à la corrosion. Des filtres de ventilation métalliques sont également disponibles.
Pour éviter que des débris ne pénètrent dans le ventilateur de votre boîtier électrique et ne causent une obstruction, envisagez cette grille de protection métallique en acier. Les grilles de protection sont essentielles pour protéger l'équipement qui sera logé dans votre armoire. La grille de protection de ventilateur présentée ici est facile à installer à l'aide de vis.
Commutateurs
Accessoire de commutateur, le bloc lumineux avec LED IP65 émet une couleur rouge. À utiliser avec les unités de commande de classe IP d'Essentra dans les boîtiers de jonction de câbles réseau et autres boîtiers extérieurs. Type d'arrangement de circuit : 100-230 V CA. Également disponible avec un voyant LED vert, jaune, blanc et noir, classé IP50 ou IP65.
Le dispositif de bouton poussoir affleurant comprend le clip d'actionnement et le bloc de contact. Conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés. Étanches à l'huile et à l'eau, ces commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V CA avec des bornes à vis protège-doigts. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenue « NC » (reste en position basse). Nécessitent un assemblage. Approuvés UL/CSA/CE.
Ces commutateurs marche/arrêt à poussoir et à ressort ont une intensité nominale de 10 A à 600 V CA avec des bornes à vis protège-doigts. Optimisés pour les armoires industrielles extérieures. Conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés. Approuvés UL/CSA/CE.
Fixations
Les vis à tête hexagonale et empreinte Torx à embase constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux et sont idéales pour les armoires réseau et les boîtiers électriques. Fabriquées en nylon 6/6, elles sont légères et résistantes à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques. Installation à l'aide d'outils Torx.
Les rivets à sapins dotés de lamelles, appelés rivets à frapper, permettent une installation facile et rapide, tout en se fixant de façon sécurisée sur différents matériaux, y compris le métal, la mousse, le caoutchouc et le plastique. Lorsqu'ils sont enfoncés dans un trou, les lamelles flexibles se déforment, puis reviennent en position, pour se verrouiller correctement en place. Adaptés aux armoires extérieures étanches, ces rivets sapins en plastique sont disponibles dans plus de 100 tailles et modèles pour différentes tailles de diamètre de trou et d'épaisseur de panneau. Fabriqués en nylon 6/6.
Les écrous hexagonaux standard sont utilisés avec des dispositifs d'ancrage, boulons, vis, goujons, cannes filetées et sur toute autre fixation munie d'un filetage machine. Ces écrous hexagonaux sont souvent achetés avec des rondelles ressort à ondulation unique. Fabriqués en acier doux.
Les écrous frein à embase, parfois appelés écrous verrou et bride, sont un type d'écrou hexagonal. L'embase fait office de rondelle intégrée, ce qui répartit la charge et prévient les dommages à la pièce, tout en réduisant également le risque de desserrage de l'écrou dans l'application. Optimisés pour les armoires de câbles électriques Fabriqués en acier doux zingué.
Les écrous cages sont appliqués sur des trous carrés, généralement présents sur les rails de montage des armoires d'équipement. L'association d'un trou carré et d'un écrou cage utilisée dans les systèmes de racks permet de choisir les tailles d'écrou et de boulon. Si les filetages sont endommagés, l'écrou peut être facilement remplacé car la tôle est trop fine pour être taraudée ou filetée. Fabriqués en acier.
Clips et serre-câbles
Le serre-câble à visser assure une application sécurisée. Idéal pour les armoires électriques, le faisceau de cette bride à boucle en nylon ne peut pas être retiré si la vis est en place. UL94 V-2.
Les serre-câbles pour profilés de rail DIN sont légers et ne nécessitent aucun outil pour l'installation. Ces serre-câbles sont disponibles dans différents styles et sont fabriqués en nylon 6/6 pour résister à la corrosion, à l'huile, aux abrasions et à la plupart des produits chimiques.
Les clips fils doivent faire partie des accessoires de câblage de votre armoire réseau. Ils sont fournis en deux pièces pour maintenir les fils solidement en place. La barre de maintien peut être ajustée pour s'adapter aux fils ou retirée pour permettre l'accès pour la maintenance. Fabriqués en nylon 6/6, ces clips fils se fixent à votre panneau à l'aide d'une vis cruciforme à tête plate.
Le serre-câble à visser est idéal pour les applications à usage intensif, telles qu'une armoire de service extérieure. Il est doté d'un oeillet dans le trou de montage pour aider à répartir la charge. Disponible avec une nervure autour de la paroi interne du serre-câble pour retenir le faisceau, avec un oeillet à sertir sur la branche. Également disponible sans nervure avec l'oeillet dépassant du trou inférieur. Ce serre-câble à visser est fabriqué en nylon et aluminium.
Les serre-câbles à embase sapin avec haut verrouillable articulé sont dotés d'une nervure interne présente sur tout le diamètre, pour une bonne prise. Le loquet détachable permet un accès facile pour la maintenance des boîtiers de console, tandis que l'embase sapin convient à une variété d'épaisseurs de panneau. Fabriqués en nylon 6/6 thermostabilisé, ces serre-câbles fonctionnent à des températures allant de 40 °C à 125 °C.
Embases
Les clips bord de tôle s'enfoncent sur les bords de tôles métalliques ou en plastique en tant que fixation permanente pour ancrer les liens de serrage. Disponibles avec montage en haut ou de côté et différentes orientations de faisceaux. Également disponibles en tant que clips avec liens de serrage pré-installés.
Passe-fils
Les passe-fils d'étanchéité IP67 protègent votre application de la poussière et de l'eau. Ils sont optimisés pour un boîtier de jonction de câbles électriques ou une prise d'alimentation extérieure. Fabriqués en EPDM, ces passe-fils d'étanchéité IP67 résistent aux intempéries et aux vibrations. En tant que passe-fils de boîtiers de jonction électrique, ils servent également de bouchons d'obturation jusqu'à l'installation du câble.
Presse-étoupes
Les presse-étoupes, également appelés rondelles d'étanchéité anti-traction, sont conçus pour une étanchéité et une réduction de tension supérieures afin de prolonger la durée de vie de vos câbles. Indice IP68 pour une excellente protection de l'environnement, ils sont ainsi optimisés pour votre boîtier électrique extérieur. Nylon. UV94 V-2.
Liens de serrage
Les attaches de câble résistantes aux intempéries sont une version spécialisée de nos attaches standard, parfaites pour votre boîtier électrique extérieur ou toute armoire extérieure. Les serre-câbles verrouillables et résistants aux intempéries sont résistants aux UV et en nylon.
Liens de serrage auto-agrippants
La matière auto-agrippante s'accouple facilement sans écraser les câbles en faisceau. Optimisés pour les câbles fragiles, tels que les fibres optiques. Plage de température de fonctionnement : -17,8 ˚C à 104,4 ˚C. Fabriqués en PEBD et nylon.
Les liens de serrage standard détachables sont dotés d'un système de verrouillage intégré pour éviter toute libération accidentelle. Robustes et durables, ces liens de serrage en nylon noir comprennent un clip de libération, ce qui leur permet d'être réutilisés.
Les liens de serrage inox résistent à la corrosion et aux températures extrêmes. Facilement installés à la main, ces liens de serrage auto-bloquants offrent solidité et durabilité.
Pensez aux liens de serrage thermostabilisés si de la chaleur est produite à l'intérieur de votre armoire ou si l'environnement extérieur de votre armoire présente une menace. Homologués UL94 V-2, nos liens de serrage thermostabilisés sont adaptés aux environnements difficiles, avec une plage de température de fonctionnement de -40 °C à 105 °C.
Porte-documents
Dotez votre armoire électrique d'un endroit où conserver la documentation qui doit être facilement accessible. Les porte-documents sont fournis avec des bandes auto-adhésives pour fixation rapide. Disponibles en ABS ou polystyrène.
Panneau arrière
Généralement, les composants qui peuvent se placer sur vos panneaux latéraux peuvent également l'être sur votre panneau arrière, à condition que ce panneau soit inaccessible. Vous pouvez également envisager les composants suivants :
Embases à tête de flèche
Les embases tête de flèche sont idéales pour une utilisation sur les panneaux arrière lorsque l'espace est limité. Aucun matériel de montage n'est nécessaire. Elles se clipsent en place et sont disponibles dans différents styles. Fabriquées en nylon 6/6.
Serre-câble verrouillable adhésif
Les serre-câbles en plastique sont suffisamment flexibles pour permettre de retirer le câble sans ôter le clip. Les bords de contact arrondis protègent le produit. Fabriqués en nylon. UL94 V-2.
Bouchons d'obturation
Disponibles en silicone, TPE et TPR, les bouchons d'obturation ferment les cavités des panneaux tout en protégeant contre les bords tranchants. La version en silicone est classée IP67 pour vous fournir un bouchon étanche à l'eau et permettra à votre boîtier électrique IP67 de respecter sa norme.
Base
Gaines spiralées
Les gaines spiralées organisent les câbles et les fils en un seul faisceau. La conception en spirale permet d'acheminer les câbles dans différentes directions à n'importe quel endroit du faisceau. Disponibles en PE et nylon thermostabilisé, ces gaines flexibles offrent une protection économique des câbles.
Gaines annelées pour câbles
Gaines annelées pour câbles développées et testées selon les normes de qualité les plus exigeantes Les gaines annelées en plastique souple pour câbles ont une haute résistance à l'usure et aux chocs, ce qui leur confère une forte capacité de récupération en cas d'écrasement. Idéales comme gaines de boîtier électrique. Disponibles en nylon, PP, PE et PEHD, elles sont ignifuges et auto-extinguibles, tout en résistant aux rayons UV, aux solvants et aux huiles.
Manchons de câble tressés
Ces manchons de câble tressés sont habituellement utilisés pour regrouper des câbles ou des fils. Ils peuvent être coupés avec des ciseaux et ne s'effilochent pas à l'extrémité. Fabriqués en polyester. UL94 V-2.
Embases
Les embases peuvent accueillir plusieurs faisceaux de câbles qui doivent être installés en rangées. Également appelées faisceaux de câblage à visser. Fabriquées en nylon 6/6.
Armoires fibre optique
Une installation de câblage de fibre optique fournit des données de meilleure qualité et plus rapides que les installations reposant sur des câbles en cuivre standard. Le seul problème est que les câbles en fibre optique sont plus fragiles que les câbles en cuivre. C'est pourquoi, par exemple, il est essentiel de réduire le rayon de courbure. Et c'est la raison pour laquelle vous avez besoin de mettre en place une bonne solution en matière d'accessoires de câblage pour fibre optique. Mais il ne s'agit pas seulement de protéger le rayon de courbure ou les câbles en fibres optiques. Le passage de câbles en fibre optique signifie également que vous devez réfléchir à l'acheminement des câbles et à leur facilité d'accès.
Voici les composants dont vous aurez besoin pour une gestion efficace des câbles en fibre optique.
PANNEAUX INTERNES
Gaines de protection fibre optique
Choisir de bons accessoires de câblage pour fibre optique permet de maîtriser les coûts. Utilisez la gaine OFBLT pour protéger le rayon de courbure des câbles, éliminant ainsi les problèmes tels que le vrillage, l’écrasement et les micro-torsions, tout en offrant une solution autogérée pour l'acheminement des fibres optiques. Solution disponible en PP, offrant une excellente stabilité, et en PBT, fournissant une isolation exceptionnelle. Pour le montage, utilisez des clips encliquetables faciles à installer.
Notre bobine de lovage à profil bas vous permet d'enrouler la fibre excédentaire sur une carte de circuit imprimé. Certaines bobines peuvent être séparées pour former une courbe contrôlée avec un angle incliné à 90° ou 180°. Plusieurs choix de montage : à l'aide de vis ou avec support adhésif, pour une installation plus rapide. Nylon 6/6. Norme d'inflammabilité : UL94 V-0.
Supports de plateau d'épissure à 4 ou 12 fibres
Contiennent douze épissures de 2,7 mm ou quatre épissures de 4,2 mm. Se fixent à l'aide d'un patin adhésif ou d'une vis #4. Nylon 6/6. Norme d'inflammabilité : UL94 V-0.
Plateaux d'épissure – système, stockage
Ces plateaux et protecteurs pour câbles de fibre légers éliminent le risque potentiel de macro et micro-torsions qui peuvent survenir au cours d'une mauvaise manipulation des fibres optiques. Les plateaux sont empilables sans limitation et il est possible d'acheminer les fibres entre les différents plateaux. Adaptés aux supports d’épissures, aux protections d’épissures et aux gaines de protection fibre optique. Les caractéristiques moulées des plateaux permettent de maintenir un rayon de courbure de la fibre de 30 mm. Nylon 6/6.
Clips pour fibre optique - 24 fentes, support d'épissure
Peuvent contenir jusqu'à 24 composants/ protecteurs pour épissure. Les ailettes flexibles permettent d'accrocher des composants jusqu'à 1,6 mm de diamètre, tandis que le profil bas permet de gagner de l'espace. Nylon 6/6. Norme d'inflammabilité : UL94 V-0. Également disponibles : clips pour fibre optique à 16 fentes. Des clips pour fibre optique comportant moins de fentes sont également disponibles.
Protègent les fils de fibre fragiles des endommagements. Se clipsent pour une installation rapide, ils sont donc optimisés pour l'acheminement des fibres. L'embase adhésive offre un maintien solide et sécurisé pour votre armoire de fibre optique extérieure. Nylon. UL94 V-0.
Manchons anti-traction 900 microns
Fournissent une protection supplémentaire et réduisent la tension pour les câbles de fibre optique de 900 microns lors de leur passage par un trou. Généralement utilisés dans un connecteur ou une terminaison de fibre. Si vous utilisez un connecteur, empêchez la poussière et les autres contaminants de pénétrer avec des bouchons anti-poussière pour connecteur. Fabriqués en TPE.
Guides pour fibre - guides d'angle
Les guides pour fibre optique aident au bobinage, en permettant une installation plus rapide du câblage pour fibre. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90°, afin d'éviter les erreurs et les interruptions coûteuses. Nylon 6/6. Également disponibles : guides pour applications de fibres droits.
Les deux clips se clipsent entre eux pour former un ensemble incurvé et lisse, pour s’adapter aux courbes des faisceaux de fibre optique. PVC. UL94 V-0.
Conçus à l'aide de la technologie Miniflex, ils sont utilisés aux points de distribution exigeant une gestion ordonnée, une protection et une limitation de traction. Une sécurité supplémentaire permet l'adaptation d'un câble autour de la pièce, pour prévenir le retrait des tubes retenus. Nylon. UL94 V-0.
N'oubliez pas les solutions de masquage
Vous devrez également envisager des solutions de masquage pour protéger votre armoire pendant la fabrication. Nous pouvons également vous aider dans ce domaine grâce à une gamme complète de solutions. Découvrez nos crochets de suspension qui supportent des charges au cours de la finition des peintures, du revêtement poudré, du traitement des surfaces ou de la manutention des matériaux. De plus, nous disposons de capes de masquage pour peinture et autres traitements, ainsi que les bouchons de masquage haute température. Nous proposons également une gamme bien appréciée de rubans de masquage.
Téléchargez des plans 3d gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies répondent exactement à vos besoins. Si vous hésitez quant au produit le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.
Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.
Des questions ?
Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.