Les types de charnières et où les poser

Présentation de différents styles et matières de charnières

Les charnières existent dans une large gamme de styles, vous devez donc savoir comment choisir la bonne. Tout d'abord, cela dépend du type de porte qui a besoin de charnière.  

C'est un point important, car souvent, les problèmes de portes sont dus à l'emploi de la mauvaise charnière. Si votre porte est lourde, regardez les types de charnières pour portes lourdes, par exemple. Les charnières ne s'utilisent toutefois pas seulement sur les portes, c'est pourquoi vous trouverez également différents types de charnières d'armoire. 

Une armoire extérieure d'équipements de télécommunications a besoin de charnières. Il en va de même pour les armoires utilitaires extérieures, les armoires à montage en rack, les armoires de serveur de centre de données, les boîtiers de jonction électrique extérieurs ; les charnières sont également un composant des systèmes CVC. 

Les charnières se situent à droite ou à gauche et sont disponibles dans différents matériaux. Vous pouvez utiliser une charnière qui sera visible ou encastrée. Pour récapituler, les choix ne manquent pas. Pour vous aider à déterminer le type de charnière dont vous avez besoin, voici quelques charnières courantes et leur utilisation spécifique. 

Charnières de coin 

Celles-ci sont généralement utilisées sur les armoires métalliques et les capots de machine et affleurent la surface. Pour éviter toute effraction, elles sont montées en interne, bien que les charnières de coin métalliques externes, généralement utilisées sur les machines, constituent une exception. Les charnières de coin comportent une goupille que vous pouvez retirer lorsque la porte est ouverte. Cela vous permet de retirer la porte à des fins d'entretien ou d'accès. 

Charnières dégondables 

Pensez aux lourdes portes fréquemment utilisées. Pour des applications comme celles-ci, il vous faut des charnières dégondables qui simplifient le retrait des portes vers des parties du système CVC ou du générateur industriel, lorsque vous avez besoin d'un accès facile pour entretien ou réparation. Ces charnières sont également appelées charnières à retrait de porte. Les charnières dégondables en acier inoxydable, en particulier, vous donneront une longue durée de vie. 

Charnières excentrées 

Une charnière de coin excentrée à 90 degrés en est un exemple. Les charnières excentrées aident à manœuvrer à travers des portes étroites. Avec des charnières excentrées, également appelées charnières contre-coudées, vous pouvez ouvrir la porte de façon à ce qu'elle ne vous gêne pas, vous donnant ainsi un accès complet à toute l'embrasure. Sans elles, vous devriez créer une plus grande ouverture et installer une plus grande porte. 

Charnières piano 

Également appelées charnières continues, elles répartissent le poids et minimisent la pression sur la porte ou l'armoire. Les charnières piano sont idéales pour les portes et armoires qui sont fréquemment ouvertes et fermées, et sujettes à une usure intense. Les tailles des charnières piano sont variées, vous ne devriez donc rencontrer aucun problème pour trouver ce dont vous avez besoin. 

Charnières plates 

Les vis de montage encastrées empêchent l'accès externe à la charnière, ce qui les rendent idéales en matière de sécurité. Les charnières plates conviennent aux portes classiques ou encastrées et les applications à gauche et droite. 

Charnières encastrées 

Les charnières d'armoire encastrées sont largement utilisées. Elles sont installées à l'intérieur des boîtiers, tels que les armoires extérieures pour équipements de télécommunications, afin d'empêcher quiconque de les altérer depuis l'extérieur. Esthétiquement, les charnières encastrées offrent une apparence minimaliste en ne montrant aucun matériel. 

Charnières de coin 

Une autre option de haute sécurité, idéale pour les boîtiers électriques IP ou une armoire de serveur à montage mural, ou tout ce qui présente un espace restreint. Elles fonctionnent également bien lorsqu'une charnière standard ne peut pas vous donner l'ouverture dont vous avez besoin. 

Charnires à souder 

Si votre application est permanente et ne doit pas être altérée, optez pour des charnières à souder. Leur durée de vie est plus longue que celles des charnières de porte à visser. Les conceptions sont simples et vous pouvez les utiliser sur différents types de matériaux. Autre bon point : elles ne sont pas intrusives et peuvent être peintes pour correspondre à la surface métallique sur laquelle elles sont appliquées. Les applications idéales comprennent les portes de chambres fortes, les véhicules blindés, les portes coupe-feu, les conteneurs d'expédition et les projets de construction. 

Qu'en est-il des matériaux ? 

L'ouverture constante des portes et armoires use les charnières. Les facteurs environnementaux peuvent également affecter les charnières. Choisir le matériau adapté pour votre charnière permet de prolonger sa durée de vie. Par exemple, les charnières en acier inoxydable résistent à la rouille, un facteur important si votre application est proche de l'océan ou doit être exposée à l'extérieur, et ont la force nécessaire pour supporter de lourdes portes. Cependant, l'acier inoxydable ne s'associe pas à des matériaux de revêtement, il est donc plus courant d'utiliser ce matériau pour les charnières dissimulées. 

Les charnières sont fabriquées dans une grande variété de matériaux avec des propriétés différentes. Celui que vous choisirez dépendra de votre application. Par exemple, charnière piano en laiton ou en acier ? Le laiton est une bonne option lorsque l'apparence compte, tandis que l'acier est plus fort. 

L'aluminium, par exemple, est idéal pour les applications automobiles en raison de sa légèreté, tandis que l'acier inoxydable est parfait pour le secteur pharmaceutique, les cuisines et les hôpitaux, car il est facile à entretenir et à garder propre. L'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) est un plastique avec un point de fusion faible et une haute résistance à la plupart des produits chimiques. Il est donc couramment utilisé sur les boîtiers de protection intérieurs. 

Matériaux typiques des charnières 

 

Acier galvanisé 

Acier inoxydable 

ABS 

Aluminium 

Nylon 

Zamac 

Force 

 

 

Résistant à la corrosion 

 

 

Résistant à la chaleur 

 

 

 

 

 

Résistant aux impacts 

 

 

 

 

 

Durabilité 

 

 

Léger 

 

 

 

 

 

Entretien facile 

 

 

 

 

 

Résistant 

aux basses températures 

 

 

 

 

 

 

Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller. 

Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant. 

Des questions ? 

Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00