Menu Rechercher

Charnière de coin métallique externe

En stock

Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Matière de l'axe Longueur totale Longueur de la broche Largeur totale Matière complète Ajouter au panier
50,61 € - 94,78 € En cours de production
11.0 mm
Alliage zinc
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Alliage zinc
45,76 € - 90,21 € En cours de production
11.0 mm
Alliage zinc
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Alliage zinc
46,48 € - 91,62 € En cours de production
11.0 mm
Acier
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Alliage zinc
50,61 € - 99,77 € En cours de production
11.0 mm
Alliage zinc
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Alliage zinc
46,48 € - 91,62 € En cours de production
11.0 mm
Acier
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Alliage zinc
11,34 € - 21,74 € En cours de production
25.0 mm
Acier
40.0 mm
40.0 mm
42.0 mm
Acier inoxydable
12,19 € - 23,39 € En cours de production
24.0 mm
Acier
40.0 mm
40.0 mm
42.0 mm
Acier inoxydable
11,34 € - 21,74 € 175 En stock
24.0 mm
Acier
40.0 mm
40.0 mm
42.0 mm
Alliage zinc
8,58 € - 16,46 € 148 En stock
18.0 mm
Acier
34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
Nylon
12,02 € - 23,03 € 196 En stock
18.0 mm
Acier
34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
Acier inoxydable
50,61 € - 90,91 € En cours de production
11.0 mm
Alliage zinc
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Alliage zinc
40,5878 € - 40,5878 € En cours de production
11.0 mm
Acier
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Alliage zinc
50,61 € - 99,77 € En cours de production
11.0 mm
Alliage zinc
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Alliage zinc
Charnière à friction M5 11.0 mm Alliage zinc Naturel

10202418

Gamme de prix
94,78 € - 50,61 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    34.5 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    11.0 mm
  • Longueur de la broche
    1.3 mm
  • Taille de filetage du goujon
    M5
Charnière à friction M5 11.0 mm Alliage zinc Naturel

10202371

Gamme de prix
90,21 € - 45,76 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    34.5 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    11.0 mm
  • Longueur de la broche
    1.3 mm
  • Taille de filetage du goujon
    M5
Charnière à friction M5 11.0 mm Alliage zinc Noir

10202364

Gamme de prix
91,62 € - 46,48 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    34.5 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    11.0 mm
  • Longueur de la broche
    1.3 mm
  • Taille de filetage du goujon
    M5
Charnière à friction M5 11.0 mm Alliage zinc Naturel

10202401

Gamme de prix
99,77 € - 50,61 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    34.5 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    11.0 mm
  • Longueur de la broche
    1.3 mm
  • Taille de filetage du goujon
    M5
Charnière à friction M5 11.0 mm Alliage zinc Noir

10202357

Gamme de prix
91,62 € - 46,48 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    34.5 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    11.0 mm
  • Longueur de la broche
    1.3 mm
  • Taille de filetage du goujon
    M5
Charnière de coin M6 25.0 mm Acier inoxydable Noir

20065010

Gamme de prix
21,74 € - 11,34 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.5 mm
  • Largeur totale
    42.0 mm
  • Diamètre broche
    25.0 mm
  • Longueur de la broche
    40.0 mm
Charnière de coin M6 24.0 mm Acier inoxydable Noir

20065027

Gamme de prix
23,39 € - 12,19 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.5 mm
  • Largeur totale
    42.0 mm
  • Diamètre broche
    24.0 mm
  • Longueur de la broche
    40.0 mm
Charnière de coin M6 24.0 mm Alliage zinc Noir

20123550

Gamme de prix
21,74 € - 11,34 €

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.5 mm
  • Largeur totale
    42.0 mm
  • Diamètre broche
    24.0 mm
  • Longueur de la broche
    40.0 mm
Nylon Charnière de coin 34.0 mm 34.0 mm

10102411

Gamme de prix
16,46 € - 8,58 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    34.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.5 mm
  • Largeur totale
    34.0 mm
  • Diamètre broche
    18.0 mm
  • Longueur de la broche
    34.0 mm
Charnière de coin M5 18.0 mm Acier inoxydable Noir

10102404

Gamme de prix
23,03 € - 12,02 €

Niveaux de stock
196 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    34.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.5 mm
  • Largeur totale
    34.0 mm
  • Diamètre broche
    18.0 mm
  • Longueur de la broche
    34.0 mm
Charnière à friction M5 11.0 mm Alliage zinc Naturel

10202388

Gamme de prix
90,91 € - 50,61 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    34.5 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    11.0 mm
  • Longueur de la broche
    1.3 mm
  • Taille de filetage du goujon
    M5
Charnière à friction M5 11.0 mm Alliage zinc Noir

10235911

Gamme de prix
40,5878 € - 40,5878 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    34.5 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    11.0 mm
  • Longueur de la broche
    1.3 mm
  • Taille de filetage du goujon
    M5
Charnière à friction M5 11.0 mm Alliage zinc Naturel

10202395

Gamme de prix
99,77 € - 50,61 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    34.5 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    11.0 mm
  • Longueur de la broche
    1.3 mm
  • Taille de filetage du goujon
    M5