Menu Rechercher

Charnière de coin excentrée de 90

En stock

Les charnières de coin excentrées de 90 degrés sont disponibles dans différents profils de façon à s'adapter à tout un éventail de possibilités et à décaler la porte par rapport au cadre.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nombre de trous de montage Matière Largeur totale Ajouter au panier
10,89 € - 18,29 € 50 En stock
6.5 mm
47.0 mm
2
Acier, alliage de zinc
45.0 mm
8,63 € - 18,14 € 550 En stock
6.5 mm
47.0 mm
2
Acier, alliage de zinc
45.0 mm
20126353 9,92 € - 19,02 € 27 En stock
19.0 mm
27.0 mm
3
Alliage zinc
50.0 mm
11,79 € - 19,82 € 23 En stock
6.5 mm
45.0 mm
2
Acier inoxydable
47.0 mm
24 En stock
5.0 mm
66.0 mm
2
Alliage de zinc ; acier inoxydable
25.5 mm
11,27 € - 18,93 € 130 En stock
6.5 mm
47.0 mm
2
Acier, alliage de zinc
45.0 mm
Charnière à visser 47.0 mm 45.0 mm Acier, alliage de zinc

20061210

Gamme de prix
18,29 € - 10,89 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.5 mm
  • Longueur totale
    47.0 mm
  • Épaisseur totale
    24.0 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Adaptateur
    Adapter Not Included
Charnière à visser 47.0 mm 45.0 mm Acier, alliage de zinc

20061197

Gamme de prix
18,14 € - 8,63 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.5 mm
  • Longueur totale
    47.0 mm
  • Épaisseur totale
    19.0 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Adaptateur
    Adapter Not Included
Charnière plate 50.0 mm 27.0 mm M6 Alliage zinc

20126353

Gamme de prix
19,02 € - 9,92 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    19.0 mm
  • Longueur totale
    27.0 mm
  • Épaisseur totale
    19.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Adaptateur
    Adapter Not Included
Charnière à visser

20121723

Gamme de prix
19,82 € - 11,79 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.5 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Épaisseur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    47.0 mm
  • Adaptateur
    Adapter Not Included
Charnière de coin excentrée de 90° 66.0 mm (L) 14.0 mm (lg)

10548226


Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.0 mm
  • Longueur totale
    66.0 mm
  • Épaisseur totale
    19.0 mm
  • Largeur totale
    25.5 mm
  • Adaptateur
    Adapter Not Included
Charnière à visser 47.0 mm 45.0 mm Acier, alliage de zinc

20061227

Gamme de prix
18,93 € - 11,27 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.5 mm
  • Longueur totale
    47.0 mm
  • Épaisseur totale
    26.0 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Adaptateur
    Adapter Not Included