Roulettes en caoutchouc vs roulettes en polyuréthane

Roulettes en caoutchouc vs roulettes en polyuréthane

Quelle est la différence entre les roulettes en caoutchouc et les roulettes en polyuréthane ? 

Les roulettes pivotantes sont disponibles dans un large éventail de matériaux, de tailles et de dureté. Les matériaux les plus couramment utilisés pour fabriquer des roulettes sont le caoutchouc et le polyuréthane. Mais quelle est la différence ? 

Lorsqu'il s'agit de déterminer la meilleure roue ou bande de roulement pour votre application spécifique de roulettes ou de roues, il est utile de comprendre les avantages et les inconvénients de chaque matériau.  

Lorsque vous choisissez le matériau à utiliser, prenez en compte les points suivants : 

Capacité de charge/poids maximal 

L'une des considérations les plus importantes pour choisir des roulettes est sans doute de déterminer la charge maximale. Les roulettes en polyuréthane peuvent généralement transporter des poids plus lourds que les roulettes en caoutchouc en raison de la dureté du matériau. De plus, les roulettes en polyuréthane peuvent avoir des bandes de roulement très fines par rapport aux roulettes en caoutchouc, ce qui augmente leur capacité de charge. Les roulettes en polyuréthane sont également plus résistantes aux fissures et au déchirement. 

Conditions du sol 

Les roulettes en caoutchouc souple sont fabriquées avec un composant noir en carbone qui peut marquer les sols. Les roulettes en caoutchouc dur ont tendance à être de couleur grise et sont produites dans un matériau qui ne laisse pas de traces sur le sol. Cependant, comme la bande de roulement est relativement dure, elle peut parfois se frotter et rayer des matériaux au sol et ne serait donc pas recommandée pour les revêtements de sol souples, tels que le bois dur, le linoléum ou le terrazzo. 

Lorsque la protection du sol est une préoccupation, les roues en polyuréthane sont souvent les plus adaptées. Bien que les roulettes en polyuréthane soient disponibles dans une variété de couleurs, la chimie de base utilisée dans leur production ne permet aucune mutation de couleur. Ainsi, si vos sols sont chers et/ou cruciaux pour votre fonctionnement, une roue en polyuréthane peut être le meilleur choix pour votre application.  

Résistance au roulement 

La résistance au roulement est une caractéristique essentielle pour la facilité d'utilisation. Plus la résistance au roulement est faible, plus il est facile de manœuvrer l'équipement. Cela réduit la fatigue de l'opérateur et augmente l'efficacité de l'équipement. En ce qui concerne la réduction de la résistance au roulement, c'est la consistance et la dureté du matériau qui comptent.  

En raison de la nature synthétique des roulettes en polyuréthane, elles sont plus uniformes que le caoutchouc naturel. La nature très homogène du matériau donne des niveaux constants de frottement au roulement, ce qui crée une résistance au roulement plus faible. Les roulettes en polyuréthane ont tendance à être fabriquées dans des composés plus durs que le caoutchouc. Les matériaux plus durs créent une résistance au roulement plus faible, ce qui rend également les roues en polyuréthane plus faciles à manœuvrer que les roues en caoutchouc.  

Amorti et résilience 

Le confort ou la douceur de la course est régi(e) par le facteur d'amorti et de résilience d'une roulette. Les niveaux d'amorti sont déterminés par la rigidité de la roue. Plus la matière est souple, plus elle se déforme lorsqu'elle se déplace au-dessus d'un obstacle. Et plus elle se déforme pour absorber le choc, plus le déplacement est fluide. Les roulettes en caoutchouc ont tendance à être plus souples que les roulettes en polyuréthane et offrent donc généralement un meilleur amorti. 

Gardez à l'esprit qu'un amorti plus élevé a tendance à signifier une résistance au roulement plus élevée. Par conséquent, vous devez décider quel critère est le plus important pour vous (douceur ou manœuvrabilité) avant de choisir quel matériau serait le mieux adapté à votre application. 

Usure 

Bien que les roulettes en caoutchouc permettent une conduite plus douce, elles ne s'useront pas aussi bien que le polyuréthane. Lorsque les roulettes en caoutchouc sont utilisées, elles perdent des morceaux de bande de roulement au fil du temps, tandis que les roulettes en polyuréthane ont tendance à avoir des niveaux beaucoup plus élevés de résistance à l'usure et à l'abrasion. Lors de tests contrôlés, les roulettes pivotantes en polyuréthane peuvent durer jusqu'à trois fois plus longtemps que les roulettes en caoutchouc. Selon la formulation, les roulettes en polyuréthane ont également tendance à dépasser leur équivalent en caoutchouc lorsqu'il s'agit de résister à l'huile, à la graisse et aux produits chimiques. 

 

Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter 

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller. 

Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant. 

Des questions ? 

Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00