Composants Pour Mobilier Médical

Lit médicalisé

Lors de la conception d'un environnement hospitalier, il est essentiel de prendre en compte les petits composants qui permettent à votre application d'offrir un niveau de performance élevé. Le mobilier hospitalier a différents utilisateurs, vous devez donc non seulement penser aux patients, mais aussi au personnel soignant.

Cela signifie que la conception du mobilier de votre hôpital doit intégrer certains éléments. Par exemple, la sûreté et la sécurité – réfléchissez à la façon dont votre conception peut protéger les patients et le personnel ou empêcher toute effraction. Vous devrez également penser à l'ajustement, le cas échéant, afin que le mobilier puisse répondre à tout un éventail de besoins des patients. L'ergonomie permettra au personnel soignant d'utiliser le mobilier de façon répétée sans occasionner de blessures. Prenez également en compte la prévention des infections. Les hôpitaux doivent être des environnements hygiéniques, de sorte que les matériaux que vous choisissez pour votre conception doivent être faciles à nettoyer et capables de résister à la chaleur et aux produits chimiques.

Le mobilier hospitalier et le matériel médical destinés aux patients doivent également faciliter leur mobilité, comme les barres d'appui sur les lits. Vous devrez également vous assurer que les principaux composants de vos applications sont faciles d'accès pour la maintenance ou la réparation. Enfin, vos composants doivent être résistants et robustes pour garantir les performances de votre application, tout en offrant qualité et bon rapport qualité-prix.

Nous avons conçu ce guide pour vous aider à sélectionner les composants dont vous aurez besoin pour les lits d'hôpitaux, l'éclairage hospitalier et les armoires médicales d'hôpital. La plupart des composants présentés ici peuvent être utilisés dans les trois applications. Si vous n'êtes pas certain(e) des produits qui seront le plus adaptés à votre projet, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et vous proposer des conseils d'experts.

Échantillons gratuits et téléchargement de plans 2d et 3d

Pour vous faciliter la tâche, nous avons mis à votre disposition des échantillons gratuits pour la plupart de nos solutions, afin que vous puissiez essayer avant d'acheter. Vous pouvez également télécharger des plans 2D et 3D gratuits de nos solutions pour vous aider à concevoir votre mobilier médical.

Lits d'hôpitaux

Les lits sont des dispositifs médicaux, aidant à la récupération de divers patients. Mais les normes de conception des lits d'hôpitaux doivent également être solides tout en répondant aux besoins du personnel soignant.

D’après une étude publiée en 2020 par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, les taux élevés de troubles musculo-squelettiques dans le secteur de la santé - en particulier chez les infirmiers et les aides-soignants - seraient dus à la manipulation de patients à mobilité réduite. Vous devez donc prendre en compte l'ergonomie dans les pièces pour lit réglables, lits d'hôpitaux bariatriques et autres modèles de mobilier médical tout en gardant les besoins des patients à l'esprit. Prenez en compte les composants suivants pour créer un lit idéal. Ils peuvent également être utilisés pour un chariot de brancardage de patient, la conception d'un fauteuil dentaire, un monte-escalier, un fauteuil roulant motorisé et plus encore.

Lit d'hôpital
Colliers de serrage standards

Liens de serrage de câbles standard

La gestion des câbles est une composante essentielle de votre conception de lits d'hôpitaux, en maintenant les câbles à l'écart des pièces en mouvement. Nos liens de serrage en nylon noir ou naturel sont de haute qualité et proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel. Nylon 6/6, UV94 V-0.

Également disponibles : liens de serrage détachables, qui peuvent être rapidement retirés pour nettoyer les surfaces et réutilisés pour maximiser la valeur ajoutée.

Utilisation typique : sous un lit, panneau de commande au pied d'un lit, panneau de commande des barrières latérales du personnel soignant et panneau de commande des barrières latérales du patient

Attaches métalliques à montage adhésif

Serre-câbles adhésifs

Les serre-câbles adhésifs, également appelés clips fils adhésifs, sont adaptés à la fixation de câbles d'alimentation de 16 mm de diamètre pour les pièces de moteurs de lit d'hôpital. La partie supérieure bascule de façon à maintenir les câbles correctement en place. Également optimisés pour isoler le cordon de télécommande d'un lit d'hôpital électrique en le fixant sur le côté ou sous un lit. La conception avec un minimum d'interstices est idéale pour le maintien de la propreté. Nylon 6/6. UL94 V-2.

Utilisation typique : sous un lit, pour panneau de commande au pied d'un lit, panneau de commande des barrières latérales du personnel soignant et panneau de commande des barrières latérales du patient

Liens torsadés

Liens torsadés

La conception de lit d'hôpital comprend souvent des commandes et éléments périphériques qui bénéficient de liens torsadés de qualité pour maintenir les câbles et les fils en place. Tournez simplement les bras pour sécuriser la fixation. Détachables et réutilisables, offrant ainsi un meilleur rapport qualité-prix. Nylon. UL94 V-2.

Utilisation typique : sous un lit, pour panneau de commande au pied d'un lit, panneau de commande des barrières latérales du personnel soignant et panneau de commande des barrières latérales du patient

Gaine de câble

Guide câble

Guide câble fendu utilisé à l'intérieur des lits ou pour le montage sur les murs ou les plafonds, pour améliorer la conception d'un lit réglable et la mobilité du patient, en maintenant les câbles regroupés et à l'écart. La conception à lamelles flexible permet aux fils de se détacher si nécessaire. Montage à l'aide de vis avec support adhésif en option. Fabrication en PP avec adhésif acrylique. UL94 V-2.

Utilisation typique : cadres de lit, sur les murs et les plafonds derrière ou au-dessus de la tête de lit

Rivet à enfoncer sapin

Rivet sapin à enfoncer

Rivets sapins optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Conception non amovible, résistante à l'usure et robuste En tant que rivets à frapper, ils sont faciles à installer sans outils pour accélérer l'assemblage des composants des lits d'hôpital. Plage de température de fonctionnement : -40 ˚C à 85 ˚C. Nylon 6/6. UL94 V-2.

Utilisation typique : fabrication externe – métallurgie, cadre de lit

Supports de circuits imprimés

Supports pour circuit imprimé

Les pièces de lits d'hôpitaux avec cartes de circuits imprimés, comme les écrans tactiles ou les panneaux de commande, auront besoin de composants pour circuits imprimés. Ces mini supports circuit imprimé robustes sont montés des deux côtés avec une fixation à deux pattes à profilé bas. Un côté est un support circuit imprimé verrouillable ; l'autre est doté d'une fixation encliquetable détachable. Plage de température de fonctionnement : -40 ˚C à 85 ˚C. Nylon 6/6.

Utilisation typique : écrans tactiles, électronique périphérique, panneau de commande au pied d'un lit, panneau de commande des barrières latérales du personnel soignant et panneau de commande des barrières latérales du patient

Chambre avec lits médicalisés
Pieds emboîtables

Pieds à installation par pression

Les pieds à butées à clipser peuvent être utilisés en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La conception à clipser permet de maintenir la butée en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces, avec des propriétés anti- dérapantes et anti-rayures pour éviter les rayures qui peuvent abriter des bactéries. Optimisés pour la protection des extrémités de tube, en particulier sur les pièces de cadre de lit réglables. Fabriqués en TPE.

Utilisation typique : cadre de lit et pieds, extrémités de tube, cadre réglable

Boutons boule

Boutons sphériques

Ces boutons filetés en plastique sont disponibles dans un large choix de diamètres et d'embouts en acier moulés. Les boutons sphériques constituent une option esthétique et ergonomique pour les opérations de commande, de serrage et de réglage des lits. Fabriqués en PP, un matériau idéal pour les environnements hospitaliers. Ils résistent aux produits de nettoyage chimiques et sont légers pour une utilisation répétée.

Utilisation typique : poignées, leviers ou arbres de lits d'hôpitaux

Roues pivotantes

Roulettes pivotantes

Le mobilier hospitalier, tel que les lits, les armoires médicales, les tables de chevet des hôpitaux et les fauteuils roulants des patients, est équipé de roulettes pivotantes pour faciliter les déplacements. Nous proposons des roulettes pivotantes dotées de freins, dans des boîtiers en acier inoxydable, et en caoutchouc gris ne laissant pas de traces en assurant un fonctionnement silencieux.

Utilisation typique : sous le mobilier

Masquage haute température

Bouchons de masquage haute température

Le masquage est un élément clé de votre processus de production et de finition, dans la fabrication. Notre vaste gamme de solutions de masquage haute température comprend des bouchons coniques, disponibles en version à corps plein ou creux pour trous filetés ou lisses. Nos capes à pression sont disponibles dans de nombreuses tailles de filetage. Ces bouchons réutilisables sont disponibles en bouchons coniques en silicone haute température de qualité supérieure ou en EPDM économique à température réduite. Pour masquer des formes irrégulières, essayez nos rubans et disques de masquage.

Utilisation typique : le grenaillage, la peinture poudre, l'électrophorèse, l'anodisation, le placage ou les procédés de peinture liquide

Chirurgiens en chambre

Éclairage

Les environnements médicaux sont incroyablement complexes et nécessitent une grande variété de solutions d'éclairage.

Par exemple, les éclairages chirurgicaux nécessitent des niveaux d'éclairement élevés, tandis que les éclairages des salles de soins doivent trouver un équilibre entre le repos des patients et la prise en compte du personnel soignant, qui a besoin d'une bonne visibilité pour accomplir ses tâches.

Les halls, la réception, les zones de restauration et autres espaces ont des exigences différentes, tandis que l'adaptabilité, la sûreté et la sécurité sont d'autres préoccupations. Quelles que soient ces exigences, votre conception d'éclairage d'hôpital aura besoin de composants de qualité pour assurer un fonctionnement selon vos souhaits.

Colliers de serrage stabilisés à la chaleur

Liens de serrage thermostabilisés

Optimisés pour l'éclairage hospitalier, qui est utilisé 24 h/24 et 7 j/7 dans de nombreuses zones du bâtiment. Utilisez ces liens de serrage de qualité partout où de la chaleur est générée ou présente. Nylon 6/6, résistant à la chaleur. UL94 V-2.

Utilisation typique : à l'intérieur des installations

Dévisser les rivets

Rivets démontables

Une combinaison de vis et d'écrou à œillet en nylon pour un accès facile aux panneaux et composants qui doivent être remplacés ou ouverts pour l'entretien, tels que les plafonniers. Une fois serrés, la base de l'écrou à œillet s'élargit pour fixer le tout. Un tournevis cruciforme permet de desserrer facilement ces rivets, qui peuvent être réutilisés. Plage de température de fonctionnement : -30 ˚C à 85 ˚C. Nylon 6/6.

Utilisation typique : panneaux, couvercles et installations

Vis mécaniques plates

Vis à tête plate

Les vis à tête fraisée et fendue conviennent pour fixer les luminaires. Axées sur la qualité et la valeur ajoutée, elles offrent une résistance aux vibrations, aux produits chimiques, à l'électricité et à la corrosion. Légères et fabriquées en nylon 6.

Utilisation typique : panneaux, couvercles et installations

Rivet à pression rond

Rivet pression

Les rivets pression apportent une valeur ajoutée avec une installation facile et rapide sans aucun outil pour accélérer l'assemblage. Le design rond et minimaliste confère un aspect fini, tout en contribuant à préserver l'hygiène. Plage de température de fonctionnement : -40 ˚C à 115 ˚C. Nylon 6. Disponibles en matière UL94 V-2 ou UL94 V-0, ainsi qu'en matière thermostabilisée.

Utilisation typique : panneaux, couvercles et installations

Rondelles plates en nylon

Rondelles plates en nylon

Les rondelles plates en plastique résistantes et durables sont utilisées conjointement avec des vis, des boulons ou des écrous et assurent une isolation et une répartition de la charge dans vos installations d'éclairage d'hôpital. Nylon 6/6. UL94 V-2.

Utilisation typique : applications de fixation, panneaux et installations

Manchons de câble tressés

Manchons de câble tressé

Les manchons de câble à fermeture automatique, entièrement fermés et auto-agrippants renforcent la sécurité en regroupant des câbles ou des fils, les protégeant des hautes températures. Cette gaine de câble peut être coupée avec des ciseaux et ne s'effiloche pas à l'extrémité. Polyester. UL224 VW-1.

Utilisation typique : faisceaux de câbles ou de fils et pièces mobiles qui peuvent provoquer une abrasion

Douilles de décharge de traction

Passe-fils anti-traction

Les passe-fils anti-traction standard absorbent les forces de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercées sur un cordon d'alimentation flexible, et protègent ainsi les produits électroniques. Ces passe- fils s'insèrent facilement dans un trou rond ou anti-rotation. Nylon. UL94 V-2.

Utilisation typique : éclairage à position réglable et mobile

Support PCB – pointe de flèche verrouillable

Supports de circuit imprimé - tête de flèche

La conception de la carte de circuit imprimé des commandes d'éclairage sans fil doit également inclure des supports de carte de circuit imprimé verrouillables de qualité. Ce support se clipse en place à la fois sur le châssis et la carte et ne nécessite pas de vis de fixation. Plage de température de fonctionnement : -40 ˚C à 85 ˚C. Nylon 6/6.

Utilisation typique : systèmes de contrôle, à l'intérieur des installations

Passe-câbles ouverts

Passe-fils

L'éclairage suspendu, la signalétique lumineuse et les plafonniers encastrés font également partie de l'éclairage permettant l'accessibilité et nécessitent des passe-fils standards. La conception à clipser permet une installation facile et rapide pour une meilleure valeur ajoutée. EPDM.

Utilisation typique : panneaux et installations, en particulier lorsque les câbles passent d'une section à l'autre des produits

Entretoises PCB - Hexagonal/Isolant/Nylon & Laiton

Entretoises - hexagonales/isolantes/nylon et laiton

Les commandes d'éclairage sans fil remplissent différentes fonctions, allant de la réduction des coûts énergétiques à l'amélioration du confort de multiples patients. Pour garantir les hautes performances des commandes, utilisez des entretoises en nylon robustes avec des inserts en laiton. Ces entretoises hexagonales mâles-femelles peuvent être installées manuellement. Conviennent aux applications nécessitant une haute résistance mécanique et assurent un espacement solide et isolé pour les applications électroniques à haute puissance. UL94 V-2.

Utilisation typique : systèmes de contrôle, à l'intérieur des installations

Armoires d'hôpital

Les fabricants de mobilier hospitalier doivent concevoir des armoires qui répondent aux hautes exigences et aux divers besoins de l'industrie médicale.

Les applications comprennent les meubles de chevet, les armoires EPI, les armoires médicales de bureaux, les armoires de rangement, les tables de chevet d'hôpital avec tiroirs, etc. Nous pouvons vous faciliter la tâche grâce à des petits composants qui répondent à vos besoins les plus pressants, qu'il s'agisse de matériaux résistants, de conception ou d'amélioration de la sécurité dans votre application.

En plus des solutions ci-dessous, et en fonction de ce que vous concevez, vous pouvez également avoir besoin de vérins à gaz, d'amortisseurs rotatifs et de joints d'étanchéité. Vous pouvez également découvrir notre gamme complète de composants mécaniques en ligne.

Cabinet
Serrures à compression hygiéniques

Fermetures à compression hygiéniques

Solutions spécialement conçues pour respecter les exigences en matière d'hygiène et pour les armoires nécessitant une résistance accrue aux vibrations.

Utilisation typique : portes d'armoire où la propreté et la sécurité sont requises

Poignées de tirage

Poignées de traction

Les poignées de traction sont montées à l'arrière avec des profils ergonomiques pour plus de confort et d'esthétique lors de l'ouverture de tiroirs dans les armoires médicales. La conception monobloc est solide, durable et facile à nettoyer. L'angle droit femelle est arrondi avec un épaulement et deux trous de montage filetés. Fabrication en aluminium.

Utilisation typique : fabrication externe – portes, chariots, diables

Pieds de nivellement hygiéniques

Pieds de nivellement hygiéniques

Les pieds hygiéniques sont adaptés aux secteurs pharmaceutiques et médicaux. Tous les pieds sont homologués USDA et certains articles ont également une certification 3A. Les filetages invisibles améliorent la propreté. Également disponibles : Pieds ajustables à goujons

Utilisation typique : sous les armoires

Pieds vissés

Pieds à visser

Les pieds en caoutchouc à visser robustes et de qualité affichent des propriétés anti- dérapantes et anti-rayures pour la protection des surfaces. Ils préservent la propreté en empêchant les bactéries de se développer. Optimisés pour les armoires de rangement médical et les tables de chevet. Ils peuvent être fixés avec une vis ou un rivet pour maintenir le pied en place et protéger les surfaces. Disponibles en caoutchouc néoprène ou ABS.

Utilisation typique : sous les armoires

Poignée de rebord

Poignée type listeau

Les poignées de traction d'armoire, type listeau, sont idéales pour les tiroirs. Choisissez un profil personnalisé avec un étiquetage ou un profil vierge. Elles sont vissées sur un canal pour permettre des positions multiples lorsqu'un profil plus long est sélectionné. Différentes finitions disponibles.

Utilisation typique : portes d'armoire

Charnière dissimulée amovible à ressort

Charnière encastrée démontable à ressort

Les paumelles disposent d'un axe rétractable à ressort qui permet de retirer la porte ou le panneau des armoires de rangement d'hôpital pour un accès rapide et facile. La conception permet un retrait sans outil de la porte ou du panneau, apportant une valeur ajoutée. Acier inoxydable avec finition naturelle.

Utilisation typique : portes d'armoire

Loquets à came de l'armoire à serrure à clé

Verrous à came d'armoires à clé

Ces verrous d'armoire médicale avec loquets à came ont une rotation de la came à 90˚ et contiennent cinq disques pour la sécurité. Les verrous à came à clé sont proposés en format droit ou compensé. Boîtier et cylindre moulés en alliage de zinc avec cadre en acier inoxydable. Les clés en laiton sont identiques. Également disponibles : verrous à compression hygiéniques, avec ouverture à gauche et ouverture à droite.

Utilisation typique : portes d'armoire

Bouchons Univis

Capes universelles

Les capes universelles offrent une finition soignée. Elles préservent également la propreté en empêchant les bactéries de se développer sur la tête de vis. Favorisent aussi la sécurité en empêchant tout accrochage avec les vêtements et la peau. Acceptent toute une gamme de tailles de vis, permettant ainsi de réduire les stocks. Disponibles en PP blanc ou noir.

Utilisation typique : fabrication externe, panneaux

Entretoises PCB – non filetées

Entretoises - non filetées

Si vos armoires médicales de bureaux ou vos armoires de distribution automatique disposent d'un panneau de commande et de diverses pièces mobiles, vous aurez besoin d'entretoises rondes non filetées solides et de qualité, conçues pour être installées manuellement sans outil. Disponibles en nylon ou PA dans un large éventail de tailles.

Utilisation typique : panneaux de commande, tiroirs

Rondelles d'épaule

Rondelles épaulées

Lorsque l'isolation électrique et thermique est essentielle dans les assemblages, utilisez nos rondelles épaulées auto-lubrifiantes et résistantes à la corrosion et à l'abrasion, augmentant la sécurité, la durée de vie et la valeur de votre application. Disponibles en nylon 6/6 naturel.

Utilisation typique : fabrication externe, panneaux, assemblages de tiroirs

Patins à insertion de tube carré

Embouts à lamelles carrés

Protégez votre mobilier hospitalier avec des embouts à lamelles carrés, disponibles en versions à parois droites et nervurées. Existent en noir ou blanc. Choisissez le matériau en PEBD, qui peut résister aux impacts et à de nombreux produits chimiques dangereux utilisés pour le nettoyage. Également disponibles : embouts à lamelles ronds.

Utilisation typique : fabrication externe, extrémités de tube

Téléchargez des plans 3d gratuits et essayez avant d'acheter

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies répondent exactement à vos besoins. Si vous hésitez quant au produit le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.

Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.

Des questions ?

Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.