Composants Pour Machines D'emballage Industrielles
Solutions pour les fabricants et les concepteurs d'équipements d'emballage.
La qualité des composants que vous choisissez jouera un rôle important dans la vie de votre équipement d'emballage. Les pièces de votre machine d'emballage peuvent dépendre de toutes sortes d'éléments, des liens de serrage et des accessoires de montage pour circuits imprimés aux leviers de verrouillage et aux pieds à butée en caoutchouc à visser. Choisissez judicieusement vos composants et vous disposerez d'une machine d'emballage automatique ou semi-automatique qui fonctionnera pendant des années.
Ce guide est conçu pour vous aider à faire ces choix. Nous nous concentrerons sur trois types de machines d'emballage, mais la plupart des composants présentés pour chaque modèle peuvent être utilisés sur toutes les machines, telles que les machines d'emballage de boîtes de conserve, les encartonneuses, les machines d'emballage carton et les machines d'emballage en feuille.
Pour vous faciliter la tâche, nous avons mis à votre disposition des échantillons gratuits pour la plupart de nos solutions, afin que vous puissiez essayer avant d'acheter. Vous pouvez également télécharger des plans 2D et 3D gratuits de nos solutions pour vous aider dans la conception de votre projet.
Machine de cerclage
Parfois appelées machines de cerclage à feuillard, elles tendent, scellent et coupent le feuillard en un seul mouvement. Votre conception dépendra de la demande de cerclage. Que votre application soit une machine de cerclage pour palettes, une machine de cerclage pour boîtes ou tout autre type, prenez en compte les recommandations ci-dessous, idéales pour les machines de cerclage automatiques ou semi-automatiques.
Le cas échéant, les composants que vous utilisez doivent non seulement contribuer aux performances de la machine mais aussi préserver la santé et la sécurité des personnes qui l'utilisent. Envisagez ainsi l'achat d'embouts à lamelles et de poignées encastrées.
Votre machine de cerclage doit également être protégée. Utilisez des capes et bouchons pour protéger les profils critiques contre les dommages pendant la manutention et le transport. Pour une excellente finition, utilisez des capes et des bouchons de masquage haute température faciles à poser.
Bouchons de masquage à languette
Les bouchons de masquage sont adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. Pour appliquer le bouchon, passez simplement son extrémité la plus fine à travers le trou jusqu'à ce qu'elle étire l'extrémité la plus large à travers le trou. Relâchez-le pour qu'il se comprime et forme un joint étanche. Disponibles en silicone haute température de qualité supérieure ou en EPDM économique à température réduite. Applications possibles : la peinture poudre, l'électrophorèse, l'anodisation et le plaquage.
Utilisation typique : pendant la fabrication
Les embouts à lamelles rectangulaires protègent de tout accrochage avec les vêtements ou la peau. Parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Disponibles en PEBD noir, blanc, gris, gris foncé, rouge et argent.
Utilisation typique : fabrication externe
Poignées encastrées - encliquetables
Les poignées encastrées sont disponibles dans différents modèles et se clipsent facilement en place. Idéales pour les problèmes de sécurité en évitant les bords tranchants. Ces poignées encastrées en plastique sont fabriquées en acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), nylon 6 et technopolymère à base de nylon renforcé.
Utilisation typique : fabrication externe
Solution conçue pour une étanchéité et une réduction de tension supérieures. Les presse-étoupes sont utilisés pour faire passer les câbles dans la machine de cerclage, en contrôlant la courbure ou en empêchant un câble d'être tiré hors du système. Indice IP68 pour une excellente protection contre les aléas de l'environnement. Nylon avec joint d'étanchéité intérieur en TPE et joint d'étanchéité extérieur CR/NBR. UL94 V-2. Renforcez la sécurité avec les contre-écrous pour presse-étoupes et les réducteurs pour presse-étoupes.
Utilisation typique : fabrication externe
Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique
Les pieds de nivellement industriels sont optimisés pour les surfaces irrégulières. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Disponibles dans une variété de matériaux : PP, PEBD, PE, nylon et une combinaison de TPE, PP et acier. Consultez notre gamme complète de pieds de nivellement à goujons pour d'autres options.
Utilisation typique : fabrication externe
Liens de serrage de câbles standard
Liens de serrage solides en plastique de haute qualité avec système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel. Disponibles dans une vaste gamme de couleurs en nylon avec des ergots en nylon ou en acier inoxydable. Également disponibles en PP.
Utilisation typique : fabrication externe et externe
Les roulettes pivotantes à œillet et goujon avec frein assurent une rotation à 360 degrés. L'œillet dans le cadre des roulettes permet un montage sécurisé sur le filetage des vis. Roulettes en nylon et cadre en acier. Consultez notre gamme complète de roulettes industrielles pour plus d'options
Utilisation typique : fabrication externe
Grilles de protection pour ventilateur
Protections et dispositifs de montage pour petits ventilateurs CC et CA. La grille de protection métallique empêche la poussière et les débris de pénétrer dans les pales du ventilateur et de causer une obstruction, tout en protégeant l'utilisateur contre les blessures corporelles. Idéales pour le refroidissement d'applications électroniques avec une solution de protection. Faciles à installer à l'aide de vis. Fabriquées en acier.
Utilisation typique : fabrication externe
Protègent les fils, les câbles, les tubes et les tuyaux. S'installent instantanément en se clipsant simplement dans le trou. Excellente adhérence, conçus pour s'adapter à des trous standard dans la tôle. Disponibles en TPR, caoutchouc styrène-butadiène, vulcanisat thermoplastique (TBV), PVC et EPDM.
Utilisation typique : fabrication externe
Résistance supplémentaire aux vibrations, qui empêche les composants de se desserrer tout en permettant à votre machine de cerclage de conserver des performances optimales. Disponibles en acier inoxydable ou acier doux.
Utilisation typique : fabrication externe
Entretoises pour circuit imprimé cylindriques lisses
Les entretoises en plastique offrent un espacement physique pour la conception de votre carte de circuit imprimé, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre les composants. Fabriquées en nylon 6/6. Du nylon chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures.
Utilisation typique : panneau de commande
Embase pour collier à fixation adhésive
À utiliser comme embases adhésives ou comme embases à visser. Les embases adhésives offrent une très bonne adhérence, permettant ainsi une pose facile et rapide ; elles conviennent parfaitement aux faisceaux de câblage légers. Elles comprennent également un trou de panneau pour une fixation à vis en option. Montage à l'aide de vis disponible en nylon. Embase adhésive disponible en PVC, nylon, ABS et adhésif caoutchouc.
Utilisation typique : en interne
Entretoises pour circuits imprimés hexagonales
Installation à la main sans avoir besoin d'équipement d'assemblage. Ces entretoises hexagonales sont idéales pour les applications nécessitant une haute résistance mécanique. Fonctionnent également comme une colonnette isolante, offrant un espacement solide et isolé pour les machines de cerclage à haute puissance. Fabriquées en nylon avec inserts en laiton. UL94 V-2.
Utilisation typique : panneau de commande et électronique
Le dispositif complet comprend le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Le bouton poussoir est affleuré et a un contact. Classé IP65 pour offrir une protection contre la pénétration de poussière et de liquides. Nylon avec boîtier métallique, également disponible avec boîtier en plastique.
Utilisation typique : fabrication externe
Machines d'emballage alimentaire
Les fabricants de machines d'emballage d'aliments et de liquides ont besoin de composants qui contribuent aux normes d'hygiène, ce qui fait du métal un bon choix pour la fabrication externe. Votre client a également besoin de performances optimales pour sa machine d'emballage de produits alimentaires afin d'améliorer sa productivité. Choisissez des composants dotés de fonctionnalités ergonomiques, si possible, et de haute qualité pour éviter les temps d'arrêt dus à des défaillances mécaniques.
Les poignées de traction métalliques femelles à angle droit sont arrondies, avec un épaulement et deux trous de montage filetés. La conception monobloc solide et durable offre une poignée de traction industrielle à montage arrière de haute qualité avec une apparence soignée. Fabrication en aluminium.
Utilisation typique : fabrication externe
Charnières plates - fixation par goujon fileté
Également connue sous le nom de charnière vantail, cette charnière métallique plate est idéale pour les emballages alimentaires avec portes encastrées et fixation par goujons filetés. Produit disponible en différents modèles avec une finition chromée ou un revêtement poudré noir
Utilisation typique : fabrication externe
Les joints d'étanchéité créent une étanchéité de compression pour les portes de votre machine d'emballage de produits alimentaires. Ils se clipsent sur les bords du panneau pour fournir une étanchéité supplémentaire afin de combler l'espace où les surfaces sont en contact, offrant une protection exceptionnelle contre les chocs liés aux vibrations. Disponibles en EPDM, PU et PE. Pour les vitrages, optez pour l'EPDM.
Utilisation typique : en interne
Retenues de couvercle escamotables à 90°
Nos retenues de couvercle escamotable maintiennent ouverts les tablettes, les panneaux électriques et les portes de visite. La gamme propose des versions avec ouverture à gauche et à droite. Disponibles en acier inoxydable ou acier avec un corps en alliage de zinc. Retenues de couvercle escamotables également disponibles.
Utilisation typique : en interne
Les poignées de verrouillage mâles sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum tout en économisant de l'espace en maintenant la poignée à l'écart. Zinc moulé avec filetage en acier. Également disponibles avec des poignées fuselées.
Utilisation typique : fabrication externe
Sauterelles à crochet et loquet
Les sauterelles à crochet et loquet manuelles verticales fonctionnent sur un plan horizontal permettant de fixer deux faces ensemble sur le même plan ou à 90˚. Ces sauterelles ont un profil bas pour les applications présentant des contraintes de hauteur. Fabriquées en acier zingué avec une poignée ergonomique rembourrée en PVC pour plus de confort.
Utilisation typique : fabrication externe
Colliers métalliques à crémaillère
L'arrière verrouillé empêche le cisaillement et peut être utilisé pour fixer l'un des manchons de protection de tuyau dans notre gamme de protection de flexible hydraulique. Disponibles en deux modèles en acier inoxydable AISI 430.
Utilisation typique : fabrication externe
Filtres de ventilation métalliques
Élimine la poussière du flux d'air du ventilateur afin que l'air puisse circuler librement et refroidir les composants électroniques. Protège également le ventilateur contre les dommages. Fabrication en aluminium et acier inoxydable.
Utilisation typique : panneau de commande
Supports de verrouillage sur bord de carte de circuit imprimé - encliquetables
Les supports de CI à verrouillage offrent une fixation solide sur le côté de la carte de circuit imprimé. La fixation encliquetable et le nez de positionnement conviennent parfaitement à un assemblage rapide. Permettent de retirer rapidement la carte de circuit imprimé à des fins de maintenance. Fabriqués en nylon. Plage de température de fonctionnement : -40 ˚C à 85 ˚C. UL94 V-2.
Utilisation typique : panneau de commande
Conviennent à une LED T-1-3/4 standard, en écartant la LED de la surface de la carte. Ces solutions limitent également les décalages et la variation de charge. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production. Elles sont fabriquées en nylon classé UL94 V-2. Fabriquées en PVC UL94 V-0.
Utilisation typique : panneau de commande
Verrous 1/4 de tour avec bouton à ailettes
Le loquet à bouton à ailettes est fourni avec un joint d'étanchéité en caoutchouc pour une bonne étanchéité. 3 types différents, avec divers matériaux et poignées, sont proposés Disponibles en acier inoxydable, ce qui est idéal pour les machines d'emballage alimentaire.
Utilisation typique : fabrication externe
Pieds de nivellement hygiéniques
Les pieds de nivellement hygiéniques sont optimisés pour l'industrie alimentaire et des boissons. Tous les pieds sont homologués USDA. Fabriqués en acier inoxydable AISI 304 pour réduire au minimum le risque de contamination et le temps de nettoyage.
Utilisation typique : fabrication externe
Volants - métalliques sans poignée
Les volants de commande à usage intensif permettent l'ajustement du positionnement sur les machines d'emballage alimentaire de grande taille. La conception à quatre rayons assure une prise solide pour l'opérateur et ils ne sont donc pas munis de poignées. Fabriqués en acier avec un pied à visser fileté en acier inoxydable noir. Également disponibles en métal avec poignée et avec ou sans poignée en nylon résistant aux impacts ou en technopolymère à base de PP haute résistance.
Utilisation typique : fabrication externe
Doigt d'indexage avec plaque de fixation
Effectuez des ajustements rapides lors du verrouillage ou de l'indexation des composants. La bride avec trous de vis permet une meilleure fixation. Idéal pour l'utilisation avec des matériaux de faible épaisseur.
Utilisation typique : fabrication externe
Ensacheuse
Quel que soit le produit que les ensacheuses doivent traiter, qu'il s'agisse d'aliments pour animaux, de denrées alimentaires, de boissons, de poudre sèche ou toute autre chose, les fabricants d'ensacheuses auront besoin de composants divers et variés. Si vous concevez une ensacheuse automatique ou semi-automatique, ou une machine d'emballage de sachets en papier ou en plastique, envisagez l'achat de ces composants essentiels :
Interrupteur manuel – rouge ou vert
Bouton poussoir à montage sur panneau IP50 adapté à une découpe de 22 mm.
Type d'arrangement de circuit : 1NO et 1NC. Le côté désélectionné ressort pour indiquer la sélection. Fabriqués en nylon.
Fermetures à came – à soulever et tourner
Les fermetures à soulever et tourner sont constituées d'une poignée à profil plat qui se range lorsqu'elle n'est pas utilisée. Simples à installer à l'aide d'un support ou d'une fixation à clipser, elles permettent une rotation à 90°. Également constituées d'une poignée à ressort à action de loquet. Disponibles dans un choix de clés identiques, clés différentes ou d'un bouton poussoir. Fabriquées en alliage de zinc moulé et nylon 6 chargé 30 % fibre de verre. Matière du joint d'étanchéité : PE.
Utilisation typique : fabrication externe
Capes et bouchons coniques – standard
Appliquez des capes coniques sur différents diamètres externes ou des bouchons coniques sur différents diamètres internes. Fabrication en PEBD pour protéger contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion.
Utilisation typique : pendant la manutention, le transport et le stockage
Bouchons de masquage sans collerette
Solution conçue pour masquer les trous sans masquer la surface environnante. Ce bouchon conique protège plusieurs diamètres de trous. Le profil ergonomique est doté d'une languette facilitant l'installation et le retrait. Disponible en silicone haute température de qualité supérieure ou en EPDM économique à température réduite et TPE. Applications possibles : la peinture poudre, l'électrophorèse, l'anodisation et le plaquage.
Utilisation typique : pendant la fabrication
Peut supporter des températures allant jusqu'à 260 ˚C. Idéal pour les formes irrégulières qu'une cape ou un bouchon ne peut pas couvrir, se retire proprement et ne laisse aucun résidu. Adhère rapidement : pas de perte de temps à l'application.
Utilisation typique : pendant la fabrication
Rivets pression - tête biseautée
Les rivets pression avec tête plate biseautée facilitent l'assemblage et le démontage. S'enfoncent facilement à la main. Au fur et à mesure que la goupille s'enfonce dans l'embase, les tiges s'élargissent et la verrouillent en place Fabrication en nylon 6. Plage de température de fonctionnement : -40 ˚C à 115 ˚C. UL94 V-2.
Utilisation typique : panneau de commande, fabrication externe
Kits de filtres de ventilateur
Les kits de filtres de ventilateur comprennent chacun un protège-doigts, un couvercle de filtre, une feuille de filtre métal et un filtre en feutre. Indice IP30 pour une protection contre les outils et les fils supérieurs à 25,4 mm (1 po).
Utilisation typique : panneau de commande
Manchon protecteur avec gaine spiralée
La gaine spiralée ou Spiralguard protège la plupart des types de systèmes de flexibles industriels contre les coupures, l'abrasion, l'écrasement ou les dommages causés par les rayons UV. Affiche une forte résistance à l'abrasion et a fait ses preuves dans des conditions difficiles. Convient à la protection d'un ou de plusieurs flexibles. Fabrication en PEHD.
Utilisation typique : fabrication externe
Boutons de manœuvre à lobes – femelles
Poignée ergonomique et sécurisée avec bord dentelé pour une meilleure prise en main et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements. La gamme de matériaux comprend le technopolymère à base de nylon renforcé fibre de verre et l'acier inoxydable. Également disponibles : boutons à lobes avec insert fileté.
Utilisation typique : fabrication externe
Entretoises – double verrouillage/encliquetables
Disponibles dans différentes options de verrouillage pour les deux extrémités et dans différents types de corps pour répondre à vos besoins. Notre modèle le plus vendu. Fabriquées en nylon 6/6. Plage de température de fonctionnement : -40 ˚C à 85 ˚C. UL94 V-2.
Utilisation typique : panneau de commande
Entretoises lisses – céramique
Les entretoises en céramique résistent à une chaleur extrême. Installées à la main sans outils, ce qui accélère l'assemblage. Plage de température de fonctionnement : -40°C à 1700 °C.
Utilisation typique : panneau de commande
Colonnettes de support anti-vibration
Les ensacheuses, comme toutes les autres machines, vibrent naturellement, ce qui peut provoquer un desserrage des composants. Ces colonnettes de support anti-vibration servent de tampon en absorbant les vibrations. Elles aident également à réduire le bruit. Fabriquées en caoutchouc néoprène et acier, elles ont une plage de température de fonctionnement comprise entre -40 °C et 80 °C.
Utilisation typique : fabrication externe et externe
Les boîtiers en plastique ABS IP65 sont fournis complets avec un bloc de contact et un opérateur de 22 mm. Étanches à l'eau, à l'huile et résistants à la corrosion. Les contacts sont SPST à 10 A 600 V CA montés sur base avec bornes à vis. Les trous pour gaine sont en 13/16. UL/CSA/CE.
Utilisation typique : fabrication externe
Téléchargez des plans 3d gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies répondent exactement à vos besoins. Si vous hésitez quant au produit le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.
Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.
Des questions ?
Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.