Menu Rechercher

Chape d’articulation avec clips de retenue M14 14x28 28.0 Acier

L'articulation à chape en acier avec clip de rétention est fabriqué en acier, ce qui assure durabilité et résistance à la corrosion. La chape est un support en forme de U muni de trous à chaque extrémité pour y fixer d'autres composants. Le clip de rétention saisit la base de la chape, en la verrouillant en place. Facile à installer à l'aide d'un filetage standard.
Nouvelle référence Essentra:

20215705

Ancienne référence Essentra:

20215705

102 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 8,62 €
50 - 99 6,90 €
100 - 199 6,47 €
200 - 499 6,03 €
500 + 5,60 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

8,62 €

1 x 8,62 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 14x28
Filetage manuel Main droite
Type de filetage Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 ±0.5 72.0
l3 56.0
l4 22.5
w1 tol. B13 14.0
w2 14.0
w3 tol. h11 27.0
w4 27.0
Poids g 178.0
Finition Zingué
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter