Menu Rechercher

Chape d’articulation avec clips de retenue M16 16x32 32.0 Acier

L'articulation à chape en acier avec clip de rétention est fabriqué en acier, ce qui assure durabilité et résistance à la corrosion. La chape est un support en forme de U muni de trous à chaque extrémité pour y fixer d'autres composants. Le clip de rétention saisit la base de la chape, en la verrouillant en place. Facile à installer à l'aide d'un filetage standard.
Nouvelle référence Essentra:

20216009

Ancienne référence Essentra:

20216009

260 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 11,48 €
50 - 99 9,18 €
100 - 199 8,61 €
200 - 499 8,04 €
500 + 7,46 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

11,48 €

1 x 11,48 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 16x32
Filetage manuel Main gauche
Type de filetage Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Poids g 282.0
Finition Zingué
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter