Menu Rechercher

Fixation de sécurité 8.0 11.9 11.5 Acier

Cette attache de sécurité (KLM) assure que l'attache demeure fermement verrouillée même lorsqu'elle est soumise à de hauts niveaux de vibration ou de contrainte, empêchant ainsi un désengagement ou un desserrage. Son installation et son retrait sont faciles sans utilisation d'outils supplémentaires. Zinguée argent et résistante à la corrosion.
Nouvelle référence Essentra:

20212544

Ancienne référence Essentra:

20212544

10451 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h11 8.0
d2 tol. h11 6.0
h1 11.9
h2 7.4
l1 +0.10 0.94
l2 3.5
l3 1.0
l4 4.5
l5 0.5
w 11.5
Force axiale max. kN 5.50
Finition Zingué argent
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter