Menu Rechercher

Fixation de sécurité 5.0 10.7 9.0 Acier

Cette attache de sécurité (SLM) assure la sécurité et l'intégrité de la connexion en empêchant un désengagement ou un desserrage accidentel. Elle est facile à installer et à retirer à la main et est compatible avec les goupilles de blocage. Zinguée argent, résistante à la corrosion et résistante à de hauts degrés de vibration ou de contraintes.
Nouvelle référence Essentra:

20212421

Ancienne référence Essentra:

20212421

8467 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h11 5.0
d2 tol. h11 4.0
h1 10.7
h2 5.0
l1 +0.10 0.74
l2 2.5
l3 0.5
l4 3.3
l5 0.4
w 9.0
Axial thrust max. kN 1.30
Poids g 0.34
Finition Zingué argent
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter