20212506
20212506
Quantité | Prix unitaire |
---|
d1 tol. h11 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 12.0 |
h1 | 34.0 |
h2 | 16.0 |
l1 +0.10 | 1.35 |
l2 | 6.0 |
l3 | 1.5 |
l4 | 6.0 |
l5 | 0.6 |
w | 28.0 |
Axial thrust max. kN | 13.50 |
Poids g | 5.63 |
Finition | Zingué argent |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.