Menu Rechercher

Bouchon à languette centrale

En stock

Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.

La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Utilisés dans diverses applications.

  • La conception conique fait que le bouchon est adapté à de multiples diamètres internes.
  • La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait facile et rapide et une installation à la main ou à l’aide d’outils.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les câbles électriques dans les machines, les équipements et les armoires de commande.
Matière: PEBD, TPR Couleur: Jaune, Noir, Orange, Rouge Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
71 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H D d2 Matière d1 Type Ajouter au panier
0,142 € - 0,2724 € 51350 En stock
TPR
0,0403 € - 0,0798 € 3000 En stock
PEBD
0,0807 € - 0,16 € 22823 En stock
PEBD
0,0797 € - 0,124 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
PEBD
38.5 mm
1
0,0882 € - 0,1372 € Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
PEBD
48.5 mm
1
0,0941 € - 0,1464 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
PEBD
51.5 mm
1
0,0729 € - 0,1134 € Demander le délai de livraison ici
35.5 mm
PEBD
32.0 mm
1
0,0738 € - 0,1148 € Demander le délai de livraison ici
37.9 mm
PEBD
33.6 mm
1
0,0831 € - 0,1293 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
PEBD
44.5 mm
1
0,0814 € - 0,1267 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
PEBD
42.5 mm
1
0,0805 € - 0,1253 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
PEBD
40.0 mm
1
  • sur 4
Bouchon à languette centrale 7.5 mm 7.5 mm Noir

10256688

Gamme de prix
0,2724 € - 0,142 €

Niveaux de stock
51350 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette centrale 6.0 mm 8.0 mm Jaune

10287392

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0403 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette centrale 10.5 mm 12.5 mm Jaune

10287439

Gamme de prix
0,16 € - 0,0807 €

Niveaux de stock
22823 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette centrale 38.5 mm 40.5 mm Jaune

20572778

Gamme de prix
0,124 € - 0,0797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • Type
    1
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette centrale 48.5 mm 51.0 mm Jaune

20572815

Gamme de prix
0,1372 € - 0,0882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Type
    1
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette centrale 51.5 mm 54.0 mm Jaune

20572822

Gamme de prix
0,1464 € - 0,0941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Type
    1
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette centrale 32.0 mm 35.5 mm Jaune

20572754

Gamme de prix
0,1134 € - 0,0729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Type
    1
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette centrale 33.6 mm 37.9 mm Jaune

20572761

Gamme de prix
0,1148 € - 0,0738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • Type
    1
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette centrale 44.5 mm 47.5 mm Jaune

20572808

Gamme de prix
0,1293 € - 0,0831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Type
    1
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette centrale 42.5 mm 45.0 mm Jaune

20572792

Gamme de prix
0,1267 € - 0,0814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • Type
    1
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette centrale 40.0 mm 43.0 mm Jaune

20572785

Gamme de prix
0,1253 € - 0,0805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Type
    1
  • Code produit
    3923509000