Les bouchons de masquage fuselés sont disponibles en tant que bouchon plein ou avec un noyau creux pour faciliter la compression. Les bouchons réutilisables présentent une excellente résistance aux produits chimiques et sont disponibles en silicone ou en EPDM pour les applications exposées à des températures élevées.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal de fuseau | Couleur | Matière | Languette | Diamètre minimal de fuseau | Style de prise | Ajouter au panier | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2009 € - 0,2614 € | 14033 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
Sans languette
|
0.189 in
4.8 mm
|
Solid
|
||||
11,096 € - 11,096 € | En cours de production |
2.5 in
63.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Sans languette
|
2.126 in
54.0 mm
|
Hollow
|
||||
16,8312 € - 16,8312 € | 21 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Sans languette
|
2.437 in
61.9 mm
|
Hollow
|
||||
6,44 € - 13,51 € | 1631 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Sans languette
|
1.496 in
38.0 mm
|
Hollow
|
||||
0,1367 € - 0,2872 € | 23207 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Sans languette
|
0.031 in
0.8 mm
|
Solid
|
||||
0,2622 € - 0,5504 € | 53551 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Sans languette
|
0.189 in
4.8 mm
|
Solid
|
||||
0,6185 € - 0,6185 € | 11707 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Sans languette
|
0.563 in
14.3 mm
|
Solid
|
||||
1,587 € - 3,333 € | 14506 En stock |
1.098 in
27.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Sans languette
|
0.937 in
23.8 mm
|
Solid
|
||||
0,1028 € - 0,2159 € | 88996 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Sans languette
|
0.016 in
0.4 mm
|
Solid
|
||||
0,2519 € - 0,529 € | 53311 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Sans languette
|
0.126 in
3.2 mm
|
Solid
|
||||
0,332 € - 0,698 € | 2972 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Sans languette
|
0.343 in
8.7 mm
|
Solid
|
||||
0,5564 € - 0,5564 € | 83064 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Sans languette
|
0.437 in
11.1 mm
|
Solid
|
||||
10249079 | 2,199 € - 4,617 € | 2472 En stock |
1.437 in
36.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Sans languette
|
1.189 in
30.2 mm
|
Solid
|
|||
2,84 € - 5,963 € | 1021 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Sans languette
|
1.469 in
37.3 mm
|
Solid
|
||||
3,916 € - 8,226 € | 214 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Sans languette
|
1.874 in
47.6 mm
|
Solid
|
||||
7,1048 € - 7,1048 € | 351 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Sans languette
|
2.437 in
61.9 mm
|
Solid
|
||||
0,0464 € - 0,0602 € | 5372 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
Sans languette
|
0.02 in
0.5 mm
|
Solid
|
||||
0,0659 € - 0,0856 € | En cours de production |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
Sans languette
|
0.063 in
1.6 mm
|
Solid
|
||||
0,1397 € - 0,1822 € | 37991 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
Sans languette
|
0.189 in
4.8 mm
|
Solid
|
||||
0,2884 € - 0,2884 € | 26264 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
Sans languette
|
0.343 in
8.7 mm
|
Solid
|
||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer