Menu Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

Ce support circuit imprimé double à enfoncer sans verrouillage possède un corps nervuré et est fabriqué en nylon naturel 6/6, RMS-01.
Nouvelle référence Essentra:

10027158

Ancienne référence Essentra:

SP3-12-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1747 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

174,70 €

1000 x 0,1747 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à deux broches avec verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à deux broches avec verrouillage
Diamètre du corps 6.4 mm
Diamètre trou A 4.0 mm
Diamètre trou B 4.8 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 2.4 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.6 mm
Longueur entretoise 19.1 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter