« Les loquets à came de compression fixes sont polyvalents et de forme ronde à profil bas. Ils sont idéaux pour maintenir les portes et les panneaux fermés tout en éliminant les bruits dus aux vibrations et aux mouvements des panneaux.
La compression ajoutée permet une fermeture sûre lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Elle a été testée conformément à la norme DIN pour les vibrations et les chocs. Lorsque la clé est tournée de 180 degrés, la came se déplace jusqu’à la position de fixation.
Elles fonctionnent à des températures allant de -50 à +80 C.
Séries: SR5551
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur du trou de montage | Compression maximale | Orientation de montage | Hauteur de l'enceinte | Matière de came | Type de clé | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,33 € - 20,062 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier
|
Pas de clé
|
||
13,57 € - 24,83 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main droite
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier
|
Clé mors double 3,0 mm
|
||
14,33 € - 20,062 € | 14 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier
|
Clé triangle
|
||
13,57 € - 24,83 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main droite
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier
|
Clé mors double 3,0 mm
|
||
14,33 € - 20,062 € | 46 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier
|
Clé triangle
|
||
14,33 € - 20,062 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier
|
Pas de clé
|
||
14,33 € - 20,062 € | 41 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier
|
Pas de clé
|
||
13,57 € - 24,83 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main droite
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier
|
Clé carrée 8,0 mm
|
||
13,57 € - 24,83 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main droite
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier
|
Clé mors double 3,0 mm
|
||
13,57 € - 24,83 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main droite
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier
|
Clé carrée 8,0 mm
|
||
13,57 € - 24,83 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main droite
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
||
14,33 € - 20,062 € | 600 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier
|
Clé fendue
|
||
81,02 € - 113,428 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Clé triangle
|
||
71,76 € - 100,464 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Clé triangle
|
||
76,39 € - 106,946 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Clé mors double
|
||
71,76 € - 129,17 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Clé triangle
|
||
67,13 € - 93,982 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Clé fendue
|
||
69,44 € - 97,216 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Clé carrée
|
||
13,57 € - 24,83 € | 49 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main droite
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier
|
Clé mors double 3,0 mm
|
||
78,71 € - 110,194 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Clé mors double
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.