10393222
495998
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 + | 13,178 € |
Adhésion | Adhésif |
---|---|
Certification | UL |
Couleur | Noir |
Matière | PO / Bon de commande |
Type d'emballage | Longueurs pré-découpées |
Caractéristiques spéciales | Ignifuges |
Forme du tube | Rond |
Diamètre intérieur (rétréci) | 3.0 mm |
Diamètre intérieur (rétréci) | 0.118 in |
Température maximale de fonctionnement | 125 °C |
Température maximale de fonctionnement | 257 °F |
Température minimale de rétreint optimum | 110 °C |
Température minimale de rétreint optimum | 230 °F |
Température minimale de fonctionnement | -55 °C |
Température minimale de fonctionnement | -67 °F |
Plage de températures en fonctionnement | -55 - 125 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -67 - 257 °F |
Longueur totale | 1.22 m |
Longueur totale | 4.003 ft |
Diamètre intérieur pré-rétréci | 9.0 mm |
Diamètre intérieur pré-rétréci | 0.354 in |
Épaisseur de paroi (rétrécie) | 1.4 mm |
Épaisseur de paroi (rétrécie) | 0.055 in |
Taux de rétrécissement | 3:1 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.