Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Longueur du filetage de prise femelle | Ajouter au panier | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,166 € - 0,4679 € | En cours de production |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|||||
0,182 € - 0,5076 € | 381 En stock |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
0,1558 € - 0,4373 € | En cours de production |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|||||
0,1121 € - 0,1763 € | 11701 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
0,0684 € - 0,1082 € | 21946 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||||
0,0843 € - 0,1339 € | 24497 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
0,1438 € - 0,1994 € | 20250 En stock |
M5
|
Blanc
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
0,166 € - 0,217 € | 234 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||||
0,1981 € - 0,2548 € | 9000 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
0,2272 € - 0,3158 € | 2578 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
|||||
10179314 | 0,1529 € - 0,425 € | En cours de production |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||
0,1573 € - 0,4373 € | En cours de production |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,166 € - 0,4679 € | En cours de production |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|||||
0,1529 € - 0,425 € | 1 En stock |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,2287 € - 0,6422 € | En cours de production |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
0,2578 € - 0,7217 € | En cours de production |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||
0,0602 € - 0,0956 € | 21500 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||||
0,074 € - 0,1168 € | 7979 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|||||
0,1091 € - 0,1733 € | 11547 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||||
0,1442 € - 0,1864 € | 7949 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer