Menu Rechercher

Leviers à came - Goujon fileté

En stock

Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
209 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
8,56 € - 16,42 € 100 En stock
M8
Goujon fileté
9,81 € - 18,83 € 20 En stock
M10
Goujon fileté
11,49 € - 22,07 € 50 En stock
M12
Goujon fileté
37,09 € - 37,09 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
Montage à l'aide de vis
40,96 € - 40,96 € Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
Montage à l'aide de vis
40,96 € - 40,96 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
Montage à l'aide de vis
16,44 € - 16,44 € Demander le délai de livraison ici
M6
Montage à l'aide de vis
20,38 € - 20,38 € 88 En stock
M6
Montage à l'aide de vis
40,23 € - 84,49 € Demander le délai de livraison ici
M10
Montage à l'aide de vis
41,32 € - 86,79 € Demander le délai de livraison ici
M10
Montage à l'aide de vis
40,95 € - 85,99 € Demander le délai de livraison ici
M8
Montage à l'aide de vis
41,79 € - 87,76 € Demander le délai de livraison ici
M8
Montage à l'aide de vis
10195482 27,20 € - 27,20 € Demander le délai de livraison ici
M5
Montage à l'aide de vis
28,28 € - 59,39 € 126 En stock
M5
Montage à l'aide de vis
27,275 € - 27,275 € Demander le délai de livraison ici
M6
Montage à l'aide de vis
32,36 € - 67,95 € Demander le délai de livraison ici
M6
Montage à l'aide de vis
33,18 € - 69,69 € Demander le délai de livraison ici
M6
Montage à l'aide de vis
32,515 € - 32,515 € Demander le délai de livraison ici
M8
Montage à l'aide de vis
33,395 € - 33,395 € 20 En stock
M8
Montage à l'aide de vis
7,939 € - 7,939 € 25 En stock
M6
Goujon fileté
  • sur 11
Manette indexable Goujon fileté M8 20.0 mm Noir

10279267

Gamme de prix
16,42 € - 8,56 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    3926909790
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M10 20.0 mm Noir

10279311

Gamme de prix
18,83 € - 9,81 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    PA
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M10
  • Code produit
    3926300090
Manette indexable Goujon fileté M12 30.0 mm Noir

10279342

Gamme de prix
22,07 € - 11,49 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    3926300090
Levier de came Goujon fileté M6 x 1.0 20.0 mm

10159286

Gamme de prix
37,09 € - 37,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Code produit
    7616999099
Levier de came Goujon fileté M8 x 1.25 25.0 mm

10159156

Gamme de prix
40,96 € - 40,96 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Code produit
    7616991099
Levier de came Goujon fileté M10 x 1.5 25.0 mm

10159194

Gamme de prix
40,96 € - 40,96 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Code produit
    7616999099
Levier de came Goujon fileté M6 25.0 mm Noir

10190678

Gamme de prix
16,44 € - 16,44 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Filetage
    M6
  • Code produit
    3926300090
Levier de came Goujon fileté M6 25.0 mm Noir

10190753

Gamme de prix
20,38 € - 20,38 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Filetage
    M6
  • Code produit
    3926300090
Levier de came Goujon fileté M10 20.0 mm Noir

10195307

Gamme de prix
84,49 € - 40,23 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Filetage
    M10
  • Code produit
    8301300000
Levier de came Goujon fileté M10 40.0 mm Noir

10195345

Gamme de prix
86,79 € - 41,32 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Filetage
    M10
  • Code produit
    8301300000
Levier de came Goujon fileté M8 25.0 mm Noir

10195390

Gamme de prix
85,99 € - 40,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    8301300000
Levier de came Goujon fileté M8 50.0 mm Noir

10195437

Gamme de prix
87,76 € - 41,79 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    8301300000
Levier de came Goujon fileté M5 25.0 mm Noir

10195482

Gamme de prix
27,20 € - 27,20 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Filetage
    M5
  • Code produit
    8301300000
Levier de came Goujon fileté M5 50.0 mm Noir

10195529

Gamme de prix
59,39 € - 28,28 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Filetage
    M5
  • Code produit
    8301300000
Levier de came Goujon fileté M6 30.0 mm Noir

10195574

Gamme de prix
27,275 € - 27,275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Filetage
    M6
  • Code produit
    7907000090
Levier de came Goujon fileté M6 20.0 mm Noir

10195628

Gamme de prix
67,95 € - 32,36 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Filetage
    M6
  • Code produit
    8301300000
Levier de came Goujon fileté M6 40.0 mm Noir

10195666

Gamme de prix
69,69 € - 33,18 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Filetage
    M6
  • Code produit
    8301300000
Levier de came Goujon fileté M8 25.0 mm Noir

10195710

Gamme de prix
32,515 € - 32,515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    7907000090
Levier de came Goujon fileté M8 50.0 mm Noir

10195758

Gamme de prix
33,395 € - 33,395 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    8301300000
Manette indexable Goujon fileté M6 30.0 mm Noir

10279236

Gamme de prix
7,939 € - 7,939 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M6
  • Code produit
    3926300090