Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.
Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.
Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur | Diamètre total | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4056 € - 0,4506 € | 238 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3708 € - 0,412 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,3201 € - 0,3557 € | 16 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,301 € - 0,3344 € | 400 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,6254 € - 0,695 € | 1241 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,3497 € - 0,3885 € | 558 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5023 € - 0,5581 € | 42 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,8001 € - 0,8889 € | 450 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
0,4198 € - 0,4664 € | 100 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,602 € - 0,6688 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,4055 € - 1,5617 € | 264 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5518 € - 0,613 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
1,1909 € - 1,3232 € | 27 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
3,6029 € - 4,0029 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
0,0401 € - 0,0445 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,145 € - 0,1611 € | 1000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2813 € - 0,3126 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2177 € - 0,2419 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,3249 € - 0,361 € | 1800 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2614 € - 0,2904 € | 398 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.