Menu Rechercher

Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 12.0 M12 18.0 Acier

Cette pièce d'accouplement pour chape femelle est utilisée dans les liaisons mécaniques et les systèmes qui requièrent une connexion sûre. Elle assure le bon alignement, la stabilité et le transfert de charge de l'assemblage de l'articulation. Fabriquée en acier, ce qui lui confère durabilité et solidité. Conçue pour que la taille de filetage main gauche corresponde à l'articulation à chape.
Nouvelle référence Essentra:

20211806

Ancienne référence Essentra:

20211806

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main gauche
Type de filetage Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 18.0
d2 M12
l2 ±0.5 62.0
l3 ±0.5 48.0
l4 22.0
l5 ±0.2 30.0
w1 tol. h11 24.0
w2 -0,2 12.0
w3 tol. h11 24.0
f1 ±0.2 0.5
Poids g 167.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter